(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ บุชชิ่ง ธรรมดาชนิด กาว Loctite สำหรับ คลองเลื่อย แม่พิมพ์ ยาวเต็มความยาว วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น
รหัสสินค้า |
---|
LDB20-LC[51-120/1] |
LDB22-LC[61-120/1] |
LDB25-LC[81-120/1] |
LDB28-LC[81-150/1] |
LDB32-LC[101-150/1] |
LDB38-LC[101-180/1] |
LDB45-LC[121-180/1] |
LDB50-LC[121-200/1] |
LDB60-LC[121-200/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | d ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในบุชชิ่ง (มิลลิเมตร) | LC (ความยาว เสา ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 51 ~ 120 | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 22 | 61 ~ 120 | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 81 ~ 120 | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 28 | 81 ~ 150 | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 32 | 101 ~ 150 | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 38 | 101 ~ 180 | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 45 | 121 ~ 180 | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 50 | 121 ~ 200 | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 60 | 121 ~ 200 |
กำลังโหลด …
เซ็ต / รายการเดียว / อุปกรณ์เสริม | เฉพาะบุชชิ่ง | ประเภทความแข็งเกร็ง | ไกด์ ธรรมดา | ประเภทบุชชิ่ง | ไกด์ ธรรมดา |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง | กาว ล็อคไทท์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง