(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ บุชชิ่ง ไกด์ ธรรมดาสำหรับชุด แม่พิมพ์ ไร้น้ำมัน วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น
รหัสสินค้า |
---|
LDBZ20-50 |
LDBZ22-50 |
LDBZ22-60 |
LDBZ25-60 |
LDBZ25-80 |
LDBZ28-60 |
LDBZ28-80 |
LDBZ32-80 |
LDBZ32-100 |
LDBZ38-80 |
LDBZ38-100 |
LDBZ45-100 |
LDBZ45-120 |
LDBZ50-100 |
LDBZ50-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | d ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในบุชชิ่ง (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,384.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 50 | ||
฿ 1,549.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 50 | |
฿ 1,549.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 60 | |
฿ 1,680.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 60 | |
฿ 1,680.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 80 | |
฿ 1,948.00 ฿ 705.57 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 | 60 | ||
฿ 1,948.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28 | 80 | |
฿ 2,238.00 ฿ 625.74 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 80 | ||
฿ 2,238.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 100 | |
฿ 2,687.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 | 80 | |
฿ 2,687.00 ฿ 846.14 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 | 100 | ||
฿ 3,327.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 45 | 100 | |
฿ 3,327.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 45 | 120 | |
฿ 4,044.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 100 | ||
฿ 4,044.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 120 |
กำลังโหลด …
เซ็ต / รายการเดียว / อุปกรณ์เสริม | เฉพาะบุชชิ่ง | ประเภทความแข็งเกร็ง | ไกด์ ธรรมดา | ประเภทบุชชิ่ง | ปราศจาก น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง | กาว ล็อคไทท์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง