(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ ธรรมดา ชนิดทองแดงผสม ผสมสำหรับชุด แม่พิมพ์ วัสดุ เป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า + ทองแดงผสม
รหัสสินค้า |
---|
LFB20-50 |
LFB22-50 |
LFB22-60 |
LFB25-60 |
LFB25-80 |
LFB28-60 |
LFB28-80 |
LFB32-80 |
LFB32-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | d ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในบุชชิ่ง (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,833.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 50 | |
฿ 2,014.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 22 | 50 | |
฿ 2,014.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 22 | 60 | |
฿ 2,162.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 60 | |
฿ 2,162.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 80 | |
฿ 2,512.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 28 | 60 | |
฿ 2,512.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 28 | 80 | |
฿ 2,955.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 32 | 80 | |
฿ 2,955.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 32 | 100 |
กำลังโหลด …
เซ็ต / รายการเดียว / อุปกรณ์เสริม | เฉพาะบุชชิ่ง | ประเภทความแข็งเกร็ง | ไกด์ ธรรมดา | ประเภทบุชชิ่ง | ทองแดงผสม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง | กาว ล็อคไทท์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง