1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

บอลไกด์บุชชิ่งสำหรับชุดดาย - ประเภทถอดได้ -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • BALL
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุ บอลไกด์ แบบถอดได้สำหรับชุด แม่พิมพ์ วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RBB20-[30,​35]-[20,​25]
RBB20-[30,​35]-LBC[6-19/1]
RBB20-[30,​35]-LBC[30-34/1]
RBB20-LAC[17-34/1]-[20,​25]
RBB20-LAC[17-34/1]-LBC[6-19/1]
RBB20-LAC[17-34/1]-LBC[30-34/1]
RBB22-[30,​35]-[20,​25]
RBB22-[30,​35]-LBC[6-24/1]
RBB22-LAC[17-34/1]-[20,​25]
RBB22-LAC[17-34/1]-LBC[6-24/1]
RBB25-[35,​40]-[25,​40]
RBB25-[35,​40]-LBC[6-39/1]
RBB25-LAC[17-39/1]-[25,​40]
RBB25-LAC[17-39/1]-LBC[6-39/1]
RBB28-[35,​40]-[25,​40]
RBB28-[35,​40]-LBC[6-39/1]
RBB28-LAC[17-39/1]-[25,​40]
RBB28-LAC[17-39/1]-LBC[6-39/1]
RBB32-[40,​50]-[40,​50]
RBB32-[40,​50]-LBC[6-49/1]
RBB32-LAC[20-49/1]-[40,​50]
RBB32-LAC[20-49/1]-LBC[6-49/1]
RBB38-[40,​50]-[40,​50]
RBB38-[40,​50]-LBC[6-39/1]
RBB38-[40,​50]-LBC[41-49/1]
RBB38-LAC[22-49/1]-[40,​50]
RBB38-LAC[22-49/1]-LBC[6-39/1]
RBB38-LAC[22-49/1]-LBC[41-49/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานPD เส้นผ่านศูนย์กลางเสา
(มิลลิเมตร)
LA
(มิลลิเมตร)
LAC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ LA)
(มิลลิเมตร)
ปอนด์
(มิลลิเมตร)
LBC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ LB)
(มิลลิเมตร)

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 102030 ~ 35-20 ~ 25-

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 102030 ~ 35--6 ~ 19

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 102030 ~ 35--30 ~ 34

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 1020-17 ~ 3420 ~ 25-

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 1020-17 ~ 34-6 ~ 19

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 1020-17 ~ 34-30 ~ 34

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 102230 ~ 35-20 ~ 25-

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 102230 ~ 35--6 ~ 24

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 1022-17 ~ 3420 ~ 25-

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 1022-17 ~ 34-6 ~ 24

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 102535 ~ 40-25 ~ 40-

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 102535 ~ 40--6 ~ 39

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 1025-17 ~ 3925 ~ 40-

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 1025-17 ~ 39-6 ~ 39

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 102835 ~ 40-25 ~ 40-

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 102835 ~ 40--6 ~ 39

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 1028-17 ~ 3925 ~ 40-

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 1028-17 ~ 39-6 ~ 39

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 103240 ~ 50-40 ~ 50-

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 103240 ~ 50--6 ~ 49

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 1032-20 ~ 4940 ~ 50-

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 1032-20 ~ 49-6 ~ 49

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 103840 ~ 50-40 ~ 50-

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 103840 ~ 50--6 ~ 39

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 103840 ~ 50--41 ~ 49

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 1038-22 ~ 4940 ~ 50-

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 1038-22 ~ 49-6 ~ 39

-

GUIDEBUSHING 1 ชิ้น 4 วัน 1038-22 ~ 49-41 ~ 49

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เซ็ต / รายการเดียว / อุปกรณ์เสริม เฉพาะบุชชิ่ง ประเภทบุชชิ่ง บอลไกด์ วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง ที่ถอดออกได้