(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกรด งานละเอียด หล่อลื่น ทองแดงผสม กาว Loctite บุช ไกด์ คีมปอกสายไฟ ชนิดตรง ช่วง ความเผื่อ คือ 2µm วัสดุ เป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า + ทองแดงผสม เหมาะสำหรับแม่พิมพ์โปรเกรสซีฟที่มี งานละเอียด และมีความแม่นยำสูง ความเร็วสูง งานละเอียด สูง และการผลิต มวล เมื่อเปรียบเทียบกับ TG/SG แล้ว ความร่วมแกนและความขรุขระของ พื้นผิว ของ บุชชิ่ง ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
VSGSF10-13 |
VSGSF10-16 |
VSGSF10-20 |
VSGSF13-16 |
VSGSF13-20 |
VSGSF13-25 |
VSGSF16-20 |
VSGSF16-25 |
VSGSF16-30 |
VSGSF20-20 |
VSGSF20-25 |
VSGSF20-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | d ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในบุชชิ่ง (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,153.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | |
฿ 2,153.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | |
฿ 2,153.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | |
฿ 2,364.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 13 | 16 | |
฿ 2,364.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 13 | 20 | |
฿ 2,364.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 13 | 25 | |
฿ 2,549.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 16 | 20 | |
฿ 2,549.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 16 | 25 | |
฿ 2,549.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 16 | 30 | |
฿ 2,755.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 20 | 20 | |
฿ 2,838.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 | 25 | |
฿ 2,838.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บุชชิ่ง | ช่วงพิกัดความเผื่อ | 2μm | ประเภท บุชชิ่ง | สำหรับธรรมดา (ชนิด น้ำมัน ) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง | กาว ล็อคไทท์ | วัสดุ | SUJ2 + ทองแดงผสม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง