(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คีมปอกสายไฟ ไกด์ ผู้เปลื่อ บุชชิ่ง พร้อมระบบจ่าย น้ำมัน กาว Loctite และ หัว ช่วง ความเผื่อ คือ 3µm วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น เหมาะสำหรับการผลิต งานละเอียด สูง ปริมาณปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับประเภท SG ความกลม หยาบ พื้นผิว และความร่วมแกนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เสร็จสิ้นโดยมี ความเผื่อ แบบสัมบูรณ์ อยู่ที่ 0/ - 0.005
รหัสสินค้า |
---|
TGBT10-[10,13,16,20,22,25] |
TGBT10-LC[8-24.9/0.1] |
TGBT13-[13,16,20,22,25,30] |
TGBT13-LC[10-29.9/0.1] |
TGBT16-[16,20,22,25,30,35] |
TGBT16-LC[13-34.4/0.1] |
TGBT20-[20,22,25,30,35] |
TGBT20-LC[16-34.4/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | d เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 10 ~ 25 | - | ||
- | GUIDE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | - | 8 ~ 24.9 | ||
- | GUIDE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 13 ~ 30 | - | ||
- | GUIDE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | - | 10 ~ 29.9 | ||
- | GUIDE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
- | GUIDE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | - | 13 ~ 34.4 | ||
- | GUIDE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 20 ~ 35 | - | ||
- | GUIDE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | - | 16 ~ 34.4 |
กำลังโหลด …
รุ่น | บุชชิ่ง | ช่วงพิกัดความเผื่อ | 3 ไมครอน | ประเภท บุชชิ่ง | แบบธรรม (ใช้น้ำมัน) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง | กาว ล็อคไทท์ | วัสดุ | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง