1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตริปเปอร์ไกด์บุชชิ่ง -3MIC, ใช้น้ำมัน, กาว LOCTITE, แบบตรง-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • PLAIN
  • OIL
  • 3μm
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กาว Loctite ชนิด กาว ไกด์ คีมปอกสายไฟ เปอร์ ชนิดตรง ช่วง ความเผื่อ คือ 3µm วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น เหมาะสำหรับการผลิต งานละเอียด สูง ปริมาณปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับประเภท SG ความกลม หยาบ พื้นผิว และความร่วมแกนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เสร็จสิ้นโดยมี ความเผื่อ แบบสัมบูรณ์ อยู่ที่ 0/ - 0.005

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TGBL10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGBL10-LC[8-24.9/0.1]
TGBL13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGBL13-LC[10-29.9/0.1]
TGBL16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGBL16-LC[13-34.4/0.1]
TGBL20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGBL20-LC[16-34.4/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานd เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ L)
(มิลลิเมตร)

-

GUIDE BUSHINGS 1 ชิ้น 4 วัน 101010 ~ 25-

-

GUIDE BUSHINGS 1 ชิ้น 4 วัน 1010-8 ~ 24.9

-

GUIDE BUSHINGS 1 ชิ้น 4 วัน 101313 ~ 30-

-

GUIDE BUSHINGS 1 ชิ้น 4 วัน 1013-10 ~ 29.9

-

GUIDE BUSHINGS 1 ชิ้น 4 วัน 101616 ~ 35-

-

GUIDE BUSHINGS 1 ชิ้น 4 วัน 1016-13 ~ 34.4

-

GUIDE BUSHINGS 1 ชิ้น 4 วัน 102020 ~ 35-

-

GUIDE BUSHINGS 1 ชิ้น 4 วัน 1020-16 ~ 34.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น บุชชิ่ง ช่วงพิกัดความเผื่อ 3 ไมครอน ประเภท บุชชิ่ง แบบธรรม (ใช้น้ำมัน)
วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง กาว ล็อคไทท์ วัสดุ SUJ2