(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ ขาพิน คีมปอกสายไฟ ชนิดตรง ช่วง ความเผื่อ คือ 3µm วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น เหมาะสำหรับการผลิต งานละเอียด สูง ปริมาณปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับประเภท SG ความกลม หยาบ พื้นผิว และความร่วมแกนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่วนจับยึด ขาพิน เสร็จสิ้นด้วย ความเผื่อ แบบสัมบูรณ์ ที่ 0/+0.003
รหัสสินค้า |
---|
TGPN10-[40,50,60,70,80,90,100] |
TGPN10-LC[30-99.5/0.5] |
TGPN13-50 |
TGPN13-[50,60,70,80,90,100,120] |
TGPN13-LC[40-119.5/0.5] |
TGPN16-60 |
TGPN16-80 |
TGPN16-[50,60,70,80,90,100,110,120,140] |
TGPN16-LC[40-139.5/0.5] |
TGPN20-80 |
TGPN20-90 |
TGPN20-100 |
TGPN20-[70,80,90,100,110,120,140] |
TGPN20-LC[60-139.5/0.5] |
TGPN25-70 |
TGPN25-80 |
TGPN25-90 |
TGPN25-100 |
TGPN25-120 |
TGPN25-140 |
TGPN25-[70,80,90,100,110,120,140] |
TGPN25-LC[60-139.5/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับแต่ง | D เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มี | 10 | 40 ~ 100 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มี | 10 | - | 30 ~ 99.5 | ||
฿ 501.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 50 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | มี | 13 | 50 ~ 120 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | มี | 13 | - | 40 ~ 119.5 | ||
฿ 576.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 60 | - | |
฿ 623.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 80 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มี | 16 | 50 ~ 140 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มี | 16 | - | 40 ~ 139.5 | ||
฿ 698.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 80 | - | |
฿ 698.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 90 | - | |
฿ 698.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 20 | 100 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มี | 20 | 70 ~ 140 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มี | 20 | - | 60 ~ 139.5 | ||
฿ 956.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 70 | - | |
฿ 956.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 80 | - | |
฿ 956.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 90 | - | |
฿ 956.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 100 | - | |
฿ 1,073.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 120 | - | |
฿ 1,312.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 140 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 25 | 70 ~ 140 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 25 | - | 60 ~ 139.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิน | ช่วงพิกัดความเผื่อ | 3 ไมครอน | ประเภทพิน | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง