1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตริปเปอร์ไกด์บุช แบบมีลูกบอล ใช้กาวล็อคไทท์ แบบหัว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • BALL
  • STANDARD
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไกด์ คีมปอกสายไฟ เปอร์พร้อมกรงลูกบอล แบบรวม กาว Loctite และแบบ หัว วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น และ อะลูมิเนียม ความแม่นยำ ด้านมิติของชิ้นส่วนเลื่อน ช่วงพิกัด ความเผื่อ ของชิ้นส่วน การสวมอัด และชิ้นส่วนเลื่อน: 5µm. เหมาะสำหรับการผลิต เกรด ปานกลางและปริมาณปานกลาง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SGBBF8-20
SGBBF8-25
SGBBF8-LC[17.5-24.9/0.1]
SGBBF10-25
SGBBF10-30
SGBBF10-LC[22.5-29.9/0.1]
SGBBF13-25
SGBBF13-30
SGBBF13-LC[22.5-29.9/0.1]
SGBBF16-30
SGBBF16-35
SGBBF16-LC[25-34.9/0.1]
SGBBF20-30
SGBBF20-35
SGBBF20-LC[25-34.9/0.1]
SGBBF25-40
SGBBF25-LC[35-39.9/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการปรับเปลี่ยน d (บุชชิ่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)
(มิลลิเมตร)
L ( มิติ L)
(มิลลิเมตร)
LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ L)
(มิลลิเมตร)

฿ 808.00

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ไม่มี820-

฿ 808.00

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ไม่มี825-

-

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 10มี8-17.5 ~ 24.9

฿ 855.00

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ไม่มี1025-

฿ 855.00

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ไม่มี1030-

-

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 10มี10-22.5 ~ 29.9

฿ 923.00

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี1325-

฿ 923.00

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ไม่มี1330-

-

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10มี13-22.5 ~ 29.9

฿ 1,017.00

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี1630-

฿ 1,017.00

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ไม่มี1635-

-

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10มี16-25 ~ 34.9

฿ 1,114.00

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี2030-

฿ 1,114.00

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ไม่มี2035-

-

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 10มี20-25 ~ 34.9

฿ 1,237.00

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี2540-

-

STRIPPER GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 10มี25-35 ~ 39.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด บูช ช่วง ความเผื่อ 5μm ประเภทบุชชิ่ง กรงบอล แบบรวม
วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง กาว ล็อคไทท์ วัสดุ SUJ2