1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตริปเปอร์ไกด์บุช แบบไม่มีมีร่องน้ำมัน ชนิดซินเตอร์อัลลอย ใช้กาวล็อคไทท์ แบบตรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • STANDARD
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลอดน้ำมัน โลหะ เผาผนึก พิเศษ กาว Loctite ไกด์ คีมปอกสายไฟ ชนิดตรง วัสดุ เป็นโลหะ เผาผนึก พิเศษ ความแม่นยำ ด้านมิติของชิ้นส่วนเลื่อน ช่วงพิกัด ความเผื่อ ของชิ้นส่วน การสวมอัด และชิ้นส่วนเลื่อน: 5µm. เหมาะสำหรับการผลิต เกรด ปานกลางและปริมาณปานกลาง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SGBM10-10
SGBM10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
SGBM10-LC[8-25/0.1]
SGBM13-25
SGBM13-30
SGBM13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
SGBM13-LC[10-30/0.1]
SGBM16-20
SGBM16-22
SGBM16-25
SGBM16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGBM16-LC[13-35/0.1]
SGBM20-20
SGBM20-30
SGBM20-[20,​22,​25,​30,​35]
SGBM20-LC[16-35/0.1]
SGBM25-30
SGBM25-[20,​22,​25,​30,​35]
SGBM25-LC[20-35/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการปรับเปลี่ยน d (บุชชิ่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)
(มิลลิเมตร)
L ( มิติ L)
(มิลลิเมตร)
LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ L)
(มิลลิเมตร)

฿ 460.00

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี1010-

-

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10มี1010 ~ 25-

-

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10มี10-8 ~ 25

฿ 492.00

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี1325-

฿ 492.00

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี1330-

-

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10มี1313 ~ 30-

-

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10มี13-10 ~ 30

฿ 554.00

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี1620-

฿ 554.00

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี1622-

฿ 554.00

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี1625-

-

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10มี1616 ~ 35-

-

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10มี16-13 ~ 35

฿ 744.00

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี2020-

฿ 744.00

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี2030-

-

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10มี2020 ~ 35-

-

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10มี20-16 ~ 35

฿ 838.00

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี2530-

-

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10มี2520 ~ 35-

-

GUIDE BUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10มี25-20 ~ 35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด บูช ช่วง ความเผื่อ 5μm ประเภทบุชชิ่ง สำหรับธรรมดา (ประเภทปราศจาก น้ำมัน)
วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง กาว ล็อคไทท์ วัสดุ อัลลอย เผาผนึก พิเศษ