(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กาว Loctite ชนิด กาว ไกด์ คีมปอกสายไฟ เปอร์ ชนิดตรง วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น ความแม่นยำ ด้านมิติของชิ้นส่วนเลื่อน ช่วงพิกัด ความเผื่อ ของชิ้นส่วน การสวมอัด และชิ้นส่วนเลื่อน: 5µm. เหมาะสำหรับการผลิต เกรด ปานกลางและปริมาณปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SGBL8-10 |
SGBL8-13 |
SGBL8-16 |
SGBL8-20 |
SGBL8-LC[8-19.9/0.1] |
SGBL10-10 |
SGBL10-13 |
SGBL10-16 |
SGBL10-20 |
SGBL10-22 |
SGBL10-25 |
SGBL10-LC[8-24.9/0.1] |
SGBL13-13 |
SGBL13-16 |
SGBL13-20 |
SGBL13-22 |
SGBL13-25 |
SGBL13-30 |
SGBL13-35 |
SGBL13-LC[10-34.9/0.1] |
SGBL16-13 |
SGBL16-16 |
SGBL16-20 |
SGBL16-22 |
SGBL16-25 |
SGBL16-30 |
SGBL16-35 |
SGBL16-LC[13-34.9/0.1] |
SGBL20-16 |
SGBL20-20 |
SGBL20-22 |
SGBL20-25 |
SGBL20-30 |
SGBL20-35 |
SGBL20-LC[16-34.9/0.1] |
SGBL25-20 |
SGBL25-22 |
SGBL25-25 |
SGBL25-30 |
SGBL25-35 |
SGBL25-LC[20-34.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับเปลี่ยน | d (บุชชิ่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 157.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 8 | 10 | - | |
฿ 157.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 8 | 13 | - | ||
฿ 157.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 8 | 16 | - | ||
฿ 157.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 8 | 20 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 8 | - | 8 ~ 19.9 | ||
฿ 173.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 10 | 10 | - | |
฿ 173.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 10 | 13 | - | |
฿ 173.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 10 | 16 | - | |
฿ 173.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 10 | 20 | - | |
฿ 173.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 10 | 22 | - | |
฿ 173.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 10 | 25 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 10 | - | 8 ~ 24.9 | ||
฿ 186.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 13 | - | |
฿ 186.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 16 | - | ||
฿ 186.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 20 | - | |
฿ 186.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 13 | 22 | - | |
฿ 186.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 25 | - | |
฿ 186.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 30 | - | |
฿ 186.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 13 | 35 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 13 | - | 10 ~ 34.9 | ||
฿ 206.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 13 | - | ||
฿ 206.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 16 | - | |
฿ 206.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 20 | - | |
฿ 206.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 16 | 22 | - | |
฿ 206.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 25 | - | |
฿ 206.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 30 | - | |
฿ 206.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 16 | 35 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 16 | - | 13 ~ 34.9 | ||
฿ 238.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 20 | 16 | - | |
฿ 238.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 20 | - | |
฿ 238.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 22 | - | |
฿ 238.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 25 | - | |
฿ 238.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 30 | - | |
฿ 66.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 35 | - | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 20 | - | 16 ~ 34.9 | ||
฿ 290.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 20 | - | |
฿ 290.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 22 | - | |
฿ 290.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 25 | - | |
฿ 290.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 30 | - | ||
฿ 76.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 35 | - | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 25 | - | 20 ~ 34.9 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บูช | ช่วง ความเผื่อ | 5μm | ประเภทบุชชิ่ง | สำหรับธรรมดา (ประเภท น้ำมัน ) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง | กาว ล็อคไทท์ | วัสดุ | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง