1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตริปเปอร์ไกด์พิน ความแข็งแกร่งสูง - ชนิดยึดอยู่กับที่กับแผ่นสตริปเปอร์เพลท แบบตรง-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • STANDARD
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สตริ คีมปอกสายไฟ ไกด์ ขาพิน ชนิดแข็ง สูงพร้อม แผ่นเพลท คีมปอกสายไฟ แบบ ยึดอยู่กับที่ และ ชนิดตรง วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น รองรับการใช้งาน กับ บุชชิ่ง ประเภท SG (ช่วง ความเผื่อ 5µm) และสามารถใช้ได้ทั้งสองประเภท เมื่อยึดเข้ากับ แผ่นเพลท คีมปอกสายไฟ ความยาวของ ขาพิน จะสั้นลงและเพิ่ม ความแข็งเกร็ง ได้เมื่อเปรียบเทียบกับการยึดกับ แผ่นเพลท พันช์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SGPWS16-[70-90/10]-[30-80/10]-B[10-30/1]
SGPWS16-[70-90/10]-LBC[20-80/1]-B[10-30/1]
SGPWS16-LAC[60-89/1]-[30-80/10]-B[10-30/1]
SGPWS16-LAC[60-89/1]-LBC[20-80/1]-B[10-30/1]
SGPWS20-[80-100/10]-[40-80/10]-B[10-30/1]
SGPWS20-[80-100/10]-LBC[30-80/1]-B[10-30/1]
SGPWS20-LAC[70-99/1]-[40-80/10]-B[10-30/1]
SGPWS20-LAC[70-99/1]-LBC[30-80/1]-B[10-30/1]
SGPWS25-[90-110/10]-[50-90/10]-B[10-30/1]
SGPWS25-[90-110/10]-LBC[40-90/1]-B[10-30/1]
SGPWS25-LAC[80-109/1]-[50-90/10]-B[10-30/1]
SGPWS25-LAC[80-109/1]-LBC[40-90/1]-B[10-30/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD เส้นผ่านศูนย์กลางเสา
(มิลลิเมตร)
B ระยะสวมอัด
(มิลลิเมตร)
LA (ความยาวแผ่นด้านข้าง)
(มิลลิเมตร)
LAC การปรับแต่งระยะ LA
(มิลลิเมตร)
LB (ความยาวด้าน แผ่นเพลท พันช์ )
(มิลลิเมตร)
LAB การปรับแต่งระยะ LB
(มิลลิเมตร)

-

GUIDE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 101610 ~ 3070 ~ 90-30 ~ 80-

-

GUIDE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 101610 ~ 3070 ~ 90--20 ~ 80

-

GUIDE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 101610 ~ 30-60 ~ 8930 ~ 80-

-

GUIDE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 101610 ~ 30-60 ~ 89-20 ~ 80

-

GUIDE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 102010 ~ 3080 ~ 100-40 ~ 80-

-

GUIDE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 102010 ~ 3080 ~ 100--30 ~ 80

-

GUIDE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 102010 ~ 30-70 ~ 9940 ~ 80-

-

GUIDE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 102010 ~ 30-70 ~ 99-30 ~ 80

-

GUIDE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 102510 ~ 3090 ~ 110-50 ~ 90-

-

GUIDE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 102510 ~ 3090 ~ 110--40 ~ 90

-

GUIDE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 102510 ~ 30-80 ~ 10950 ~ 90-

-

GUIDE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 102510 ~ 30-80 ~ 109-40 ~ 90

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พิน ช่วง ความเผื่อ 5μm ประเภทพิน ประเภทยึดกับแผ่นเพลท กับประเภทยึดกับแผ่นสตริปเปอร์
วัสดุ SUJ2 การปรับเปลี่ยน มี