(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน ไกด์ คีมปอกสายไฟ มีการเซาะร่อง น้ำมัน แบบถอดได้ วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น ความแม่นยำ ด้านมิติของชิ้นส่วนเลื่อน ช่วงพิกัด ความเผื่อ ของชิ้นส่วน การสวมอัด และชิ้นส่วนเลื่อน: 5µm. เหมาะสำหรับการผลิต เกรด ปานกลางและปริมาณปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SGOR8-[30-70/10] |
SGOR8-LC[30.5-69.5/0.5] |
SGOR8-LC[70.5-80/0.5] |
SGOR10-[30,40,50,60,70,80] |
SGOR10-[30-80/10] |
SGOR10-LC[30-79.5/0.5] |
SGOR10-LC[80.5-100/0.5] |
SGOR13-50 |
SGOR13-60 |
SGOR13-70 |
SGOR13-80 |
SGOR13-100 |
SGOR13-[40,50,60,70,80,90,100] |
SGOR13-[40-100/10] |
SGOR13-LC[30-99.5/0.5] |
SGOR13-LC[100.5-120/0.5] |
SGOR16-50 |
SGOR16-60 |
SGOR16-70 |
SGOR16-80 |
SGOR16-90 |
SGOR16-120 |
SGOR16-[40,50,60,70,80,90,100,110,120] |
SGOR16-[40-120/10] |
SGOR16-LC[30-119.5/0.5] |
SGOR16-LC[120.5-140/0.5] |
SGOR20-50 |
SGOR20-60 |
SGOR20-70 |
SGOR20-80 |
SGOR20-90 |
SGOR20-100 |
SGOR20-120 |
SGOR20-[50,60,70,80,90,100,110,120] |
SGOR20-[50-120/10] |
SGOR20-LC[30-119.5/0.5] |
SGOR20-LC[120.5-140/0.5] |
SGOR25-60 |
SGOR25-70 |
SGOR25-80 |
SGOR25-90 |
SGOR25-100 |
SGOR25-120 |
SGOR25-[60,70,80,90,100,110,120] |
SGOR25-[60-120/10] |
SGOR25-LC[30-119.5/0.5] |
SGOR25-LC[120.5-140/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับเปลี่ยน | D เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวเต็ม) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 8 | 30 ~ 70 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 8 | - | 30.5 ~ 69.5 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 8 | - | 70.5 ~ 80 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 10 | 30 ~ 80 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 10 | 30 ~ 80 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 10 | - | 30 ~ 79.5 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 10 | - | 80.5 ~ 100 | ||
฿ 212.00 ฿ 80.84 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 50 | - | ||
฿ 82.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 60 | - | ||
฿ 235.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 70 | - | |
฿ 235.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 80 | - | |
฿ 268.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่มี | 13 | 100 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 13 | 40 ~ 100 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 13 | 40 ~ 100 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 13 | - | 30 ~ 99.5 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 13 | - | 100.5 ~ 120 | ||
฿ 245.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 50 | - | |
฿ 245.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 60 | - | |
฿ 307.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 70 | - | |
฿ 307.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 80 | - | |
฿ 298.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่มี | 16 | 90 | - | |
฿ 319.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่มี | 16 | 120 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 16 | 40 ~ 120 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 16 | 40 ~ 120 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 16 | - | 30 ~ 119.5 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 16 | - | 120.5 ~ 140 | ||
฿ 304.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 50 | - | |
฿ 304.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 60 | - | |
฿ 304.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 70 | - | |
฿ 304.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 80 | - | |
฿ 349.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 90 | - | |
฿ 349.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 100 | - | |
฿ 402.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่มี | 20 | 120 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 20 | 50 ~ 120 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 20 | 50 ~ 120 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 20 | - | 30 ~ 119.5 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 20 | - | 120.5 ~ 140 | ||
฿ 369.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 60 | - | |
฿ 369.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 70 | - | ||
฿ 369.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 80 | - | |
฿ 421.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 90 | - | |
฿ 421.00 ฿ 202.84 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 100 | - | ||
฿ 489.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 120 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 25 | 60 ~ 120 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 25 | 60 ~ 120 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 25 | - | 30 ~ 119.5 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 25 | - | 120.5 ~ 140 |
กำลังโหลด …
ประเภท | พิน | ช่วง ความเผื่อ | 5μm | ประเภทพิน | ที่ถอดออกได้ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง