(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น ก้านสปริง ขาพิน ชนิดพินหกเหลี่ยม ตัวเครื่อง หลักและ ขาพิน ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน ที่มีโครงสร้างเชิงกล และ สปริง เป็น ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการโหลด | M เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (มิลลิเมตร) | S ระยะโสตรค (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 268.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 10 | 5 | |
฿ 268.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 10$30 | 20$5 | |
฿ 319.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 10 | 10 | |
฿ 286.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 12 | 5 | |
฿ 343.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 12 | 10 | |
฿ 375.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 12 | 15 | |
฿ 432.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 16 | 10 | |
฿ 432.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 16 | 15 | |
฿ 511.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 16 | 20 | |
฿ 675.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 16 | 30 | |
฿ 1,284.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 16 | 50 | ||
฿ 1,893.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 16 | 80 | |
฿ 680.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 24 | 7 | |
฿ 680.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 24 | 15 | |
฿ 764.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักมาก | 30 | 20 | ||
฿ 267.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย | 10 | 5 | |
฿ 319.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย | 10 | 10 | |
฿ 286.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย | 12 | 5 | |
฿ 343.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย | 12 | 10 | |
฿ 375.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย | 12 | 15 | |
฿ 432.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย | 16 | 10 | |
฿ 432.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย | 16 | 15 | ||
฿ 511.00 | SPRING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย | 16 | 20 | |
฿ 675.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย | 16 | 30 | |
฿ 1,284.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย | 16 | 50 | |
฿ 1,893.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย | 16 | 80 | |
฿ 680.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย | 24 | 7 | |
฿ 680.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย | 24 | 15 | |
฿ 1,139.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย | 30 | 20 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง