1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกดันสปริง สำหรับพื้นผิวเอียง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 646.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านสปริง สำหรับทางลาด วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PJHZ10-10SALE
PJHZ12-10
PJHZ12-15SALE
PJHZ16-10
PJHZ16-15
PJHZ16-20SALE
PJHZ16-30SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานM เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู
(มิลลิเมตร)
S ระยะโสตรค
(มิลลิเมตร)

฿ 646.00

฿ 168.28

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101010

฿ 657.00

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101210

฿ 712.00

฿ 201.42

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101215

฿ 766.00

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101610

฿ 766.00

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101615

฿ 930.00

฿ 244.68

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101620

฿ 1,149.00

฿ 297.13

SPRING PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101630

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการโหลด สำหรับพื้นผิวเอียง