(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิฟเตอร์ ขาพิน ชนิด งานละเอียด พร้อม ไพล็อต วัสดุ เป็น เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
LHHV4-[20,22,25,30]-[1-1.6/0.01] |
LHHV6-[25,30,33,35]-[1-3/0.01] |
LHHV8-[30,33,35,40]-[1-4/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | A (เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูนำร่อง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 20 ~ 30 | 1 ~ 1.6 | ||
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 25 ~ 35 | 1 ~ 3 | ||
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 30 ~ 40 | 1 ~ 4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | พิน | วัสดุ | เหล็กกล้า | มี / ไม่มีรูไพล็อตพั้นช์ | มี |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรูอากาศ | ไม่มี | มี / ไม่มี อุปกรณ์เสริม (สปริง ปลั๊กสกรู) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง