(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[80-100/10มิลลิเมตร หน่วย (s)][20-70/5มิลลิเมตร หน่วย (s)]
[80-100/10มิลลิเมตร หน่วย (s)][20-70/5มิลลิเมตร หน่วย (s)]
[80-100/10มิลลิเมตร หน่วย (s)][20-70/5มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปากคีบปลายเล็ก สำหรับยกพิน สปริง และ สกรู คุณสามารถซื้อ ขาพิน เพียงอย่างเดียวได้ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน [LPS/LP] หาก มิติ D เท่ากับ 13 ขึ้นไป ส่วน หัว เตียงจะถูกขัดเงา หาก มิติ D เท่ากับ 10 หรือน้อยกว่า โปรดใช้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม [LPSH/LPH] กรุณาใช้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติมสำหรับ ขัดเงา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มี / ไม่มี อุปกรณ์เสริม (สปริง ปลั๊กสกรู) | การปรับเปลี่ยน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | สปริง WF FL (ความยาว) (มิลลิเมตร) | สปริง WH FL (ความยาว) (มิลลิเมตร) | สปริง WL FL (ความยาว) (มิลลิเมตร) | สปริง WM FL (ความยาว) (มิลลิเมตร) | สปริง WR FL (ความยาว) (มิลลิเมตร) | สปริง WT FL (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 131.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 3 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 3 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 3 | 28 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 3 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 3 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 3 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 3 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 28 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 50.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 78.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 78.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 78.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 78.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 78.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 78.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 28 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 78.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 78.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 78.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 78.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 78.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 78.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 78.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 84.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 55 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 84.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 6 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 83.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 73.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 73.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 73.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 73.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 73.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 28 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 73.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 73.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 73.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 73.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 73.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 73.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 73.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 73.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 55 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 83.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 8 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 94.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 94.00 ฿ 39.29 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 94.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 94.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 10 | 28 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 94.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 94.00 ฿ 40.12 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 10 | 33 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 94.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 10 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 94.00 ฿ 42.94 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 10 | 36 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 94.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 94.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 10 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 94.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 94.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 10 | 55 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 103.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 10 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 116.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 116.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 116.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 116.00 ฿ 60.18 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 116.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 13 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 116.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 13 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 116.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 13 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 116.00 ฿ 59.30 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 13 | 36 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 116.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 13 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 116.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 13 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 116.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 13 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 116.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 13 | 55 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 116.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 13 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 150.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 150.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 150.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 150.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 16 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 150.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 16 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 150.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 16 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 150.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 16 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 150.00 | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 16 | 55 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | พิน | วัสดุ | เหล็กกล้า | มี / ไม่มีรูไพล็อตพั้นช์ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรูอากาศ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง