(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับ แม่เหล็ก และอุณหภูมิสูง วัสดุ นี้เป็น เหล็กกล้า Free-cutting และ แม่เหล็ก โคบอลต์
รหัสสินค้า |
---|
HX6 |
HX8 |
HX10 |
HX13 |
HX16 |
HX20 |
HX25 |
HXH6 |
HXH8 |
HXH10 |
HXH13 |
HXH16 |
HXH20 |
HXH25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | ทนความร้อน (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 521.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 80 | |
฿ 469.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 80 | |
฿ 417.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 80 | |
฿ 474.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 80 | |
฿ 506.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 80 | |
฿ 658.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 80 | |
฿ 901.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 80 | |
฿ 626.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 200 | |
฿ 563.00 ฿ 200.48 | MAGNET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 200 | ||
฿ 521.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 200 | |
฿ 599.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 200 | |
฿ 651.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 200 | |
฿ 809.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 200 | ||
฿ 1,059.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 200 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง