(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น แม่เหล็ก ชนิดแข็งแรงและกันสนิม วัสดุ นี้เป็น เหล็กกล้า Free-cutting และ แม่เหล็ก นีโอไดเมียม
รหัสสินค้า |
---|
MGN6 |
MGN8 |
MGN10 |
MGN13 |
MGN16 |
MGN20 |
MGN25 |
MGN28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 501.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | |
฿ 469.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | |
฿ 412.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | |
฿ 458.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | |
฿ 521.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | |
฿ 615.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | |
฿ 792.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | |
฿ 959.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง