(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่จะเป็น ขาพิน ความดัน คุณสามารถเลือกระหว่างแบบปกติและแบบ ป้องกันร่วง ได้ วัสดุ เหล็กกล้า แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
PRP8-[20-150/1] |
PRP10-[20-150/1] |
PRP13-[20-200/1] |
PRP16-[20-200/1] |
PRP20-[20-200/1] |
PRP25-[20-200/1] |
PRP28-[20-200/1] |
PRPS8-[40-150/1] |
PRPS10-[40-150/1] |
PRPS13-[40-200/1] |
PRPS16-[40-200/1] |
PRPS20-[40-200/1] |
PRPS25-[40-200/1] |
PRPS28-[40-200/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ป้องกันร่วง | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PRESSER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 8 | 20 ~ 150 | ||
- | PRESSER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 10 | 20 ~ 150 | ||
- | PRESSER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 13 | 20 ~ 200 | ||
- | PRESSER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 16 | 20 ~ 200 | ||
- | PRESSER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 20 | 20 ~ 200 | ||
- | PRESSER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 25 | 20 ~ 200 | ||
- | PRESSER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 28 | 20 ~ 200 | ||
- | PRESSER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 8 | 40 ~ 150 | ||
- | PRESSER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 10 | 40 ~ 150 | ||
- | PRESSER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 13 | 40 ~ 200 | ||
- | PRESSER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 16 | 40 ~ 200 | ||
- | PRESSER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 20 | 40 ~ 200 | ||
- | PRESSER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 25 | 40 ~ 200 | ||
- | PRESSER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 28 | 40 ~ 200 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง