(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน ความดัน สำหรับเครื่องปอก SBKS/SBK วัสดุ เป็น เหล็กกล้า โครเมี่ยม โมลิบดีนัม
รหัสสินค้า |
---|
SBK10-[20-60/0.1] |
SBK13-[20-60/0.1] |
SBK16-[20-60/0.1] |
SBKS10-[20-60/0.1] |
SBKS13-[20-60/0.1] |
SBKS16-[20-60/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HANG COLLAR FOR STRIPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ปลอกสำหรับยกพิน | 10 | 20 ~ 60 | ||
- | HANG COLLAR FOR STRIPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ปลอกสำหรับยกพิน | 13 | 20 ~ 60 | ||
- | HANG COLLAR FOR STRIPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ปลอกสำหรับยกพิน | 16 | 20 ~ 60 | ||
- | HANG COLLAR FOR STRIPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เพรสเชอร์พิน | 10 | 20 ~ 60 | ||
- | HANG COLLAR FOR STRIPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เพรสเชอร์พิน | 13 | 20 ~ 60 | ||
- | HANG COLLAR FOR STRIPPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เพรสเชอร์พิน | 16 | 20 ~ 60 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง