(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สตริปเปอร์โบลท์ สำหรับเปลื้องผ้าที่มีส่วนต่อขยาย สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สำหรับสลักเกลียวสำหรับ สตริปเปอร์โบลท์ เกลียว ภายนอก วัสดุ เป็น เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
MSBE8-[50-90/10] |
MSBE10-[50-90/10] |
MSBE13-[50-90/10] |
MSBE16-[50-90/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | L ความยาว (มิลลิเมตร) | d (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MSB RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 ~ 90 | 8 | ||
- | MSB RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 ~ 90 | 10 | ||
- | MSB RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 ~ 90 | 13 | ||
- | MSB RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 ~ 90 | 16 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง