(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สกรูปลั๊ก/ ปลั๊กอุด ชนิดสั้นพร้อมที่นั่งและที่นั่ง วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
MSWZS10-10 |
MSWZS12-10 |
MSWZS14-10 |
MSWZS16-10 |
MSWZS18-10 |
MSWZS20-10 |
MSWZS22-10 |
MSWZS24-10 |
MSWZS25-10 |
MSWZS26-10 |
MSWZS27-10 |
MSWZS28-10 |
MSWZS30-12 |
MSWZS33-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว (M) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.00 ฿ 19.71 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | ||
฿ 82.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 10 | |
฿ 88.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 10 | |
฿ 93.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 10 | |
฿ 99.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 10 | |
฿ 104.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 10 | |
฿ 115.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 10 | |
฿ 126.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 10 | ||
฿ 142.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 10 | |
฿ 153.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 | 10 | |
฿ 164.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 27 | 10 | |
฿ 175.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28 | 10 | |
฿ 186.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 12 | |
฿ 197.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 33 | 12 |
กำลังโหลด …
มี / ไม่มีรู | W/O | มี / ไม่มีที่นั่ง | กับ | มี / ไม่มี สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลายตัว | W/O |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง