(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดปรับความสูงของการแก้ไขแคมเบอร์ วัสดุ เป็น เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน
รหัสสินค้า |
---|
CAUA6-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,2.5,5] |
CAUA8-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,2.5,5] |
CAUA10-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,2.5,5] |
CAUN6-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,2.5,5] |
CAUN8-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,2.5,5] |
CAUN10-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,2.5,5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มี / ไม่มี รูสล็อต | A (มุม) (°) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CAMBER ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | กับ | 1 ~ 5 | 70 ~ 120 | 10 ~ 25 | ||
- | CAMBER ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | กับ | 1 ~ 5 | 70 ~ 120 | 10 ~ 25 | ||
- | CAMBER ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | กับ | 1 ~ 5 | 70 ~ 120 | 10 ~ 25 | ||
- | CAMBER ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | W/O | 1 ~ 5 | 70 ~ 120 | 10 ~ 25 | ||
- | CAMBER ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | W/O | 1 ~ 5 | 70 ~ 120 | 10 ~ 25 | ||
- | CAMBER ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | W/O | 1 ~ 5 | 70 ~ 120 | 10 ~ 25 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง