(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ พันช์ ริบ สำหรับการดัดงอ V วัสดุ เหล็กกล้า แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
RBMP8-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBMP8-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBMP10-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBMP10-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBMP13-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBMP13-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBMP16-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBMP16-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBMP20-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBMP20-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBMP25-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBMP25-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBSP8-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBSP8-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBSP10-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBSP10-[20-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBSP13-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBSP13-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBSP16-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBSP16-[30-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBSP20-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBSP20-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
RBSP25-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R0 |
RBSP25-[40-70/0.1]-A[20-85/1]-R[0.5-5/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบต๊าปเกลียว | 8 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบต๊าปเกลียว | 8 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบต๊าปเกลียว | 10 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบต๊าปเกลียว | 10 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบต๊าปเกลียว | 13 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบต๊าปเกลียว | 13 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบต๊าปเกลียว | 16 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบต๊าปเกลียว | 16 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบต๊าปเกลียว | 20 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบต๊าปเกลียว | 20 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบต๊าปเกลียว | 25 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบต๊าปเกลียว | 25 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบหน้าแปลน | 8 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบหน้าแปลน | 8 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบหน้าแปลน | 10 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบหน้าแปลน | 10 | 20 ~ 85 | 20 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบหน้าแปลน | 13 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบหน้าแปลน | 13 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบหน้าแปลน | 16 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบหน้าแปลน | 16 | 20 ~ 85 | 30 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบหน้าแปลน | 20 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบหน้าแปลน | 20 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบหน้าแปลน | 25 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับการดัดแบบหน้าแปลน | 25 | 20 ~ 85 | 40 ~ 70 | 0.5 ~ 5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง