(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น พันช์ แกะสลักที่มีรูป ตัวอักษร R และ L เท่านั้น วัสดุ เหล็กกล้า แม่พิมพ์ มีเพียงรูปทรง L บางอันเท่านั้นที่มีขอบ
รหัสสินค้า |
---|
TCPA10-L |
TCPA10-R |
TCPA14-L |
TCPA14-R |
TCPB16-L |
TCPB16-R |
TCPB20-L |
TCPB20-R |
TCPBT20-[L,R] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (มิลลิเมตร) | ตัวอักษร CHR | สลักเกลียว | เลือกตัวอักษรสำหรับแกะสลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,112.00 | ENGRAVING PUNCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | L | M4 | - | |
฿ 2,112.00 | ENGRAVING PUNCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | R | M4 | - | |
฿ 2,204.00 | ENGRAVING PUNCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 14 | L | M6 | - | |
฿ 2,204.00 | ENGRAVING PUNCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 14 | R | M6 | - | |
฿ 2,205.00 ฿ 710.67 | ENGRAVING PUNCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | L | M5 | - | ||
฿ 2,205.00 | ENGRAVING PUNCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | R | M5 | - | |
฿ 2,278.00 | ENGRAVING PUNCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | L | M5 | - | |
฿ 2,278.00 ฿ 746.50 | ENGRAVING PUNCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | R | M5 | - | ||
- | ENGRAVING PUNCHES / SHIMS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | - | M8 | L / R |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท R · L | จำนวนตัวอักษร | 1-ตัวอักษร (กำหนดไว้แล้ว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง