1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์บล็อคดายแบบแบลงค์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • CARBIDE
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บล็อค แม่พิมพ์ ลงค์นี้ทำจาก คาร์ไบด์ (V30) และใช้ ก้าน แบบเหลี่ยม ใน การวางตำแหน่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ZD1010-[40,​50,​60,​70]
ZD1010-LC[30-69/1]
ZD1013-[40,​50,​60,​70]
ZD1013-LC[30-69/1]
ZD1016-[40,​50,​60,​70]
ZD1016-LC[30-69/1]
ZD1020-[40,​50,​60,​70]
ZD1020-LC[30-69/1]
ZD1320-[40,​50,​60,​70]
ZD1320-LC[30-69/1]
ZD1616-[40,​50,​60,​70]
ZD1616-LC[30-69/1]
ZD1620-[40,​50,​60,​70]
ZD1620-LC[30-69/1]
ZD2020-[40,​50,​60,​70]
ZD2020-LC[30-69/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานT (ความหนา)
(มิลลิเมตร)
A ( รูปทรง ด้านนอก)
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม รูปทรง )
(มิลลิเมตร)

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 10101040 ~ 70-

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 101010-30 ~ 69

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 10101340 ~ 70-

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 101013-30 ~ 69

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 10101640 ~ 70-

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 101016-30 ~ 69

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 10102040 ~ 70-

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 101020-30 ~ 69

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 10132040 ~ 70-

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 101320-30 ~ 69

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 10161640 ~ 70-

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 101616-30 ~ 69

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 10162040 ~ 70-

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 101620-30 ~ 69

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 10202040 ~ 70-

-

CARBIDE DIE 1 ชิ้น 12 วัน 102020-30 ~ 69

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ คาร์ไบด์ V30 (HIP)