(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พันช์ บล็อค คาร์ไบด์ ชนิดตรง ทำจาก คาร์ไบด์ (V30) โดยมี ก้าน และคมตัดมี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน นอกจาก รุ่นมาตรฐาน ยังมีตัวเลือกแบบเทป รูสลัก, รูกุญแจ หน้าแปลน แปลนเดี่ยว และ หน้าแปลน แปลนคู่อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
ZFCD-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-F[0,90] |
ZFCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-F[0,90] |
ZFCE-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-F0 |
ZFCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-F0 |
ZFCR-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]-F[0,90] |
ZFCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]-F[0,90] |
ZKCD-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,90] |
ZKCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,90] |
ZKCE-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,90] |
ZKCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,90] |
ZKCR-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,90] |
ZKCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,90] |
ZPCD-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01] |
ZPCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01] |
ZPCE-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01] |
ZPCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01] |
ZPCR-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-R[0.15-10/0.01] |
ZPCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-R[0.15-10/0.01] |
ZWCD-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-WF[0,90] |
ZWCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-WF[0,90] |
ZWCE-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-WF0 |
ZWCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-WF0 |
ZWCR-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]-WF[0,90] |
ZWCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]-WF[0,90] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ปลาย รูปทรง | รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | F การกำหนดตำแหน่งแฟลงค์ (°) | K การกำหนดตำแหน่งร่องสลัก (°) | LC การปรับแต่งความยาวรวม (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | R (มุม ปลาย R) (มิลลิเมตร) | T ตำแหน่งร่องสลัก (มิลลิเมตร) | W ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | WF การกำหนดตำแหน่งแฟลงค์ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE BLOCK PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | D | เดี่ยว flanged | 40 ~ 70 | 0 ~ 90 | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
- | CARBIDE BLOCK PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | D | เดี่ยว flanged | - | 0 ~ 90 | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
- | CARBIDE BLOCK PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | E | เดี่ยว flanged | 40 ~ 70 | 0 | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
- | CARBIDE BLOCK PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | E | เดี่ยว flanged | - | 0 | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
- | CARBIDE BLOCK PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | R | เดี่ยว flanged | 40 ~ 70 | 0 ~ 90 | - | - | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | - | ||
- | CARBIDE BLOCK PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | R | เดี่ยว flanged | - | 0 ~ 90 | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | D | พร้อมร่องที่ กุญแจ | 40 ~ 70 | - | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | D | พร้อมร่องที่ กุญแจ | - | - | 0 ~ 90 | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | E | พร้อมร่องที่ กุญแจ | 40 ~ 70 | - | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | E | พร้อมร่องที่ กุญแจ | - | - | 0 ~ 90 | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | R | พร้อมร่องที่ กุญแจ | 40 ~ 70 | - | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 10 | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | R | พร้อมร่องที่ กุญแจ | - | - | 0 ~ 90 | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 10 | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | D | มาตรฐาน | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | D | มาตรฐาน | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | E | มาตรฐาน | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | E | มาตรฐาน | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | R | มาตรฐาน | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 10 | - | 2 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | R | มาตรฐาน | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 10 | - | 2 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE BLOCK PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | D | ดับเบิล flanged | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
- | CARBIDE BLOCK PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | D | ดับเบิล flanged | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
- | CARBIDE BLOCK PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | E | ดับเบิล flanged | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 | ||
- | CARBIDE BLOCK PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | E | ดับเบิล flanged | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 | ||
- | CARBIDE BLOCK PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | R | ดับเบิล flanged | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
- | CARBIDE BLOCK PUNCH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | R | ดับเบิล flanged | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | มี / ไม่มีรูอากาศ | ไม่มี | วัสดุ | คาร์ไบด์ V30 (HIP) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง