(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[1-9.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][10.01-10.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][12.01-12.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][16.01-16.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)]
[1-1.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][3.01-3.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][4.01-4.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][6.01-6.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][8.01-8.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][10.01-10.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][12.01-12.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][16.01-16.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แม่พิมพ์ กระดุมเชิงมุม คาร์ไบด์ ที่มี ปลอกสวม ซึ่งมีร่องพิเศษที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของคมตัด เพื่อป้องกันไม่ให้เศษลอยขึ้นมา วัสดุ เป็น คาร์ไบด์ (V40) สามารถเลือก ความเผื่อ ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ได้ตั้งแต่ m5 และ +0.005/0
รหัสสินค้า |
---|
SR-WAHD4-[13,16,20,22,25]-P[1-1.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD4-[13,16,20,22,25]-PC[1.51-1.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[1-1.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD4-LC[10-24.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD4-LCT[10-24.99/0.01]-P[1-1.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD4-LCT[10-24.99/0.01]-PC[1.51-1.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD4-LMT[10-24.99/0.01]-P[1-1.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD4-LMT[10-24.99/0.01]-PC[1.51-1.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD5-[13,16,20,22,25]-P[1-2.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD5-[13,16,20,22,25]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD5-LC[10-24.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD5-LCT[10-24.99/0.01]-P[1-2.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD5-LCT[10-24.99/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD5-LMT[10-24.99/0.01]-P[1-2.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD5-LMT[10-24.99/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD6-[13,16,20,22,25]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD6-LC[10-24.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD6-LCT[10-24.99/0.01]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD6-LCT[10-24.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD6-LMT[10-24.99/0.01]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD6-LMT[10-24.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD8-[13,16,20,22,25,30,35]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD8-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD8-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD8-LC[10-34.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD8-LCT[10-34.99/0.01]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD8-LCT[10-34.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD8-LMT[10-34.99/0.01]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD8-LMT[10-34.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD10-[13,16,20,22,25,30,35]-P[2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD10-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[1-1.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD10-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD10-LC[10-34.9/0.1]-P[2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD10-LC[10-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD10-LC[10-34.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD10-LCT[10-34.99/0.01]-P[2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD10-LCT[10-34.99/0.01]-PC[1-1.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD10-LCT[10-34.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD10-LMT[10-34.99/0.01]-P[2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD10-LMT[10-34.99/0.01]-PC[1-1.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD10-LMT[10-34.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD13-[13,16,20,22,25,30,35]-P[3-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD13-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[1.5-2.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD13-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD13-LC[10-34.9/0.1]-P[3-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD13-LC[10-34.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD13-LC[10-34.9/0.1]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD13-LCT[10-34.99/0.01]-P[3-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD13-LCT[10-34.99/0.01]-PC[1.5-2.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD13-LCT[10-34.99/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD13-LMT[10-34.99/0.01]-P[3-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD13-LMT[10-34.99/0.01]-PC[1.5-2.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD13-LMT[10-34.99/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD16-[13,16,20,22,25,30,35]-P[5-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD16-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD16-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD16-LC[10-34.9/0.1]-P[5-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD16-LC[10-34.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD16-LC[10-34.9/0.1]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD16-LCT[10-34.99/0.01]-P[5-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD16-LCT[10-34.99/0.01]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD16-LCT[10-34.99/0.01]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD16-LMT[10-34.99/0.01]-P[5-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD16-LMT[10-34.99/0.01]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD16-LMT[10-34.99/0.01]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD20-[13,16,20,22,25,30,35]-P[7-12/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD20-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[3.5-6.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD20-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[12.01-12.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD20-LC[10-34.9/0.1]-P[7-12/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD20-LC[10-34.9/0.1]-PC[3.5-6.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD20-LC[10-34.9/0.1]-PC[12.01-12.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD20-LCT[10-34.99/0.01]-P[7-12/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD20-LCT[10-34.99/0.01]-PC[3.5-6.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD20-LCT[10-34.99/0.01]-PC[12.01-12.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD20-LMT[10-34.99/0.01]-P[7-12/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD20-LMT[10-34.99/0.01]-PC[3.5-6.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD20-LMT[10-34.99/0.01]-PC[12.01-12.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD25-[13,16,20,22,25,30,35]-P[10-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD25-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[5-9.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD25-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[16.01-16.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD25-LC[10-34.9/0.1]-P[10-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD25-LC[10-34.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD25-LC[10-34.9/0.1]-PC[16.01-16.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD25-LCT[10-34.99/0.01]-P[10-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD25-LCT[10-34.99/0.01]-PC[5-9.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD25-LCT[10-34.99/0.01]-PC[16.01-16.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
SR-WAHD25-LMT[10-34.99/0.01]-P[10-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลาย | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | C ระยะห่าง (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งเพิ่มเติมความยาว (มิลลิเมตร) | LCT (ความหนาของหัว / การเปลี่ยนแปลงความทนทานต่อมิติ L และการเปลี่ยนแปลงขนาด L) (มิลลิเมตร) | LMT (ความหนาของหัว / การเปลี่ยนแปลงความคลาดเคลื่อนของขนาด L และการเปลี่ยนแปลงขนาด L) (มิลลิเมตร) | MT (ความหนาของ วัสดุ ชิ้นงาน ) (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | PC การปรับแต่งเพิ่มเติมขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | R (มุม ปลาย R) (มิลลิเมตร) | W ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | WC การปรับแต่งเพิ่มเติมขนาดปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 4 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 4 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 4 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 4 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 4 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 24.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 4 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 24.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 4 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 24.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 4 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 24.99 | 0.15 ~ 8 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 5 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 5 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 5 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 5 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 5 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 24.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 5 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 24.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 5 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 24.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 5 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 24.99 | 0.15 ~ 8 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 6 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 6 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 6 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 6 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 6 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 24.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 6 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 24.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 6 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 24.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 6 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 24.99 | 0.15 ~ 8 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 8 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 8 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 8 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 8 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 8 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 8 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 8 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 8 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 10 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 10 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 10 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 10 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 10 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 10 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 10 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 10 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 10 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 10 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 10 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 10 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 13 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 13 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 13 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 13 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 13 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 13 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 13 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 13 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 13 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 13 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 13 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 13 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 16 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 16 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.5 ~ 4.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 16 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 16 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 16 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.5 ~ 4.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 16 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 16 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 16 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 2.5 ~ 4.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 16 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 16 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 16 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | - | 2.5 ~ 4.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 16 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 20 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | 7 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 20 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 3.5 ~ 6.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 20 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 12.01 ~ 12.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 20 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | 7 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 20 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 3.5 ~ 6.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 20 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 12.01 ~ 12.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 20 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | 7 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 20 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 3.5 ~ 6.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 20 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 12.01 ~ 12.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 20 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | 7 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 20 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | - | 3.5 ~ 6.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 20 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | - | 12.01 ~ 12.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 25 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | 10 ~ 16 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 25 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 25 | 0.01 ~ 0.8 | 13 ~ 35 | - | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 16.01 ~ 16.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | 10 ~ 16 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 0.15 ~ 8 | - | 16.01 ~ 16.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | 10 ~ 16 | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | 10 ~ 34.99 | - | 0.15 ~ 8 | - | 16.01 ~ 16.2 | - | - | - | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | A | m5 | 25 | 0.01 ~ 0.8 | - | - | - | 10 ~ 34.99 | 0.15 ~ 8 | 10 ~ 16 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบมีหัว | รูปทรง ด้านใน | เชิงมุม | วัสดุ | คาร์ไบด์ V40 (HIP) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง