(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไพล็อต พันช์ แบบตรง พร้อม ปลาย ชนิด R สำหรับยึดเครื่องปอก คาร์ไบด์ คุณสามารถเลือกระหว่างประเภทปกติและ การขัดเงา สิ้นรอบ วัสดุ เป็น คาร์ไบด์ (V30)
รหัสสินค้า |
---|
L-WSPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001] |
L-WSPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001] |
L-WSPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001] |
L-WSPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-WSPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-WSPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-WSPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001] |
WSPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001] |
WSPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001] |
WSPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001] |
WSPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001] |
WSPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001] |
WSPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001] |
WSPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 2.0 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 2.5 | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 2.0 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 2.5 | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | แบบตรง | รูปทรงส่วนปลาย | ปลาย R | วัสดุ | คาร์ไบด์ V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นติดตั้ง | สตริปเปอร์เพลท | รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง