(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไพล็อต พันช์ พร้อม ปลาย คมสำหรับยึดเครื่องปอก คาร์ไบด์ มี การเคลือบผิว TiCN ที่ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ วัสดุ เป็น คาร์ไบด์ (V30) สามารถเลือก ความเผื่อ ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ได้ตั้งแต่ m5 และ +0.005/0
รหัสสินค้า |
---|
AH-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AH-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-AC[16-45/1] |
AH-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AH-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AH-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AH-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-AC[16-45/1] |
AH-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AH-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AH-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AH-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AH-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AH-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AH-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AH-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-AC[16-45/1] |
H-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
H-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-AC[16-45/1] |
H-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
H-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-AC[16-45/1] |
H-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
H-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-AC[16-45/1] |
H-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
H-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-AC[16-45/1] |
H-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
H-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-AC[16-45/1] |
H-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
H-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-AC[16-45/1] |
H-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
H-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-AC[16-45/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน D | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | A ( มุม ทรงเรียว ) (°) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | การเปลี่ยน มุมบริเวณปลายแหลม [AC] (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.59 | - | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 1.6 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.59 | 16 ~ 45 | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | - | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 2 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | 16 ~ 45 | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | - | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | +0.005/0 | 2.5 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | 16 ~ 45 | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 30 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | - | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.005/0 | 3 | - | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | 16 ~ 45 | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.005/0 | 4 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | - | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.005/0 | 4 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | 16 ~ 45 | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.005/0 | 5 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.005/0 | 5 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | 16 ~ 45 | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.005/0 | 6 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | 16 ~ 45 | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | m5 | 1.6 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.59 | - | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | m5 | 1.6 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.59 | 16 ~ 45 | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | m5 | 2 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | - | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | m5 | 2 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | 16 ~ 45 | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | m5 | 2.5 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | - | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | m5 | 2.5 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | 16 ~ 45 | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m5 | 3 | 10 ~ 30 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | - | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m5 | 3 | - | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | 16 ~ 45 | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m5 | 4 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | - | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m5 | 4 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | 16 ~ 45 | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m5 | 5 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m5 | 5 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | 16 ~ 45 | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m5 | 6 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | BENDING PUNCH & DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m5 | 6 | - | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | 16 ~ 45 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | มาตรฐาน | ปลาย รูปทรง | มุมบริเวณปลายแหลม | วัสดุ | คาร์ไบด์ V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | TiCN | แผ่นติดตั้ง | แผ่นสตริปเปอร์เพลท | รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง