(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไพล็อต พันช์ พันช์พร้อม ปลาย ชนิด R สำหรับยึดเครื่องปอก คาร์ไบด์ วัสดุ เป็น คาร์ไบด์ (V30) คุณสามารถเลือกระหว่างประเภทปกติและ การขัดเงา สิ้นรอบ สามารถเลือก ความเผื่อ ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ได้ตั้งแต่ m5 และ +0.005/0
รหัสสินค้า |
---|
A-WSPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001] |
A-WSPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001] |
A-WSPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001] |
A-WSPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
A-WSPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001] |
A-WSPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
A-WSPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001] |
AL-WSPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001] |
AL-WSPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001] |
AL-WSPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001] |
AL-WSPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
AL-WSPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001] |
AL-WSPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
AL-WSPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001] |
L-WSPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001] |
L-WSPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001] |
L-WSPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001] |
L-WSPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
L-WSPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001] |
L-WSPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
L-WSPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001] |
WSPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001] |
WSPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001] |
WSPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001] |
WSPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
WSPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001] |
WSPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
WSPTP6-[10-40/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน D | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 6 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | +0.005/0 | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | +0.005/0 | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | +0.005/0 | 6 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | m5 | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | m5 | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | m5 | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | m5 | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | m5 | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | m5 | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | m5 | 6 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | m5 | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | m5 | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | m5 | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | m5 | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | m5 | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | m5 | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | m5 | 6 | 10 ~ 40 | 2 ~ 5.99 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | มาตรฐาน | ปลาย รูปทรง | ปลาย R | วัสดุ | คาร์ไบด์ V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นติดตั้ง | แผ่นสตริปเปอร์เพลท | รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง