(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วย แผ่นเพลท ป้องกันลื่นหลุด หรือ กุญแจ และมีรูอากาศที่ ก้าน มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและ การเคลือบผิว TiCN เพื่อปรับปรุงความทนทานต่อการสึกหรอ วัสดุ เป็น อนุภาค คาร์ไบด์ ละเอียดพิเศษ (HIP) สามารถเลือก ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน ได้ตั้งแต่ -0.001/ - 0.006 และ +0.005/0
รหัสสินค้า |
---|
B-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
B-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
B-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
B-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
B-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
B-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
B-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
B-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
B-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
B-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
B-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
B-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
BH-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
BH-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
BH-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
BH-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
BH-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน D | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | B (ความยาว ปลาย ) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งความยาวรวม (มิลลิเมตร) | P ระยะปลาย (มิลลิเมตร) | T (ความยาวส่วน หัว ) (มิลลิเมตร) | การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ T [TC] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
- | CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | TiCN | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 |
กำลังโหลด …
รูปทรงส่วนปลาย | แบบสเตปเดียว | เจ็คเตอร์ | มีรูระบายอากาศ | รูปทรงส่วนปลาย | A |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) | สต๊อปเปอร์ หน้าแปลน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง