(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ เกรด งานละเอียด (ความโคแอกเชียล 0.005 ความกลม 0.0015) แม่พิมพ์ กระดุมเชิงมุมคา คาร์ไบด์ ที่ป้องกันการขูดขีด และทำจาก คาร์ไบด์ (V40) และ อนุภาค คาร์ไบด์ ละเอียดพิเศษ (HIP) การเพิ่มร่องไมโครแนวทแยงที่คมตัดจะป้องกันไม่ให้เศษเพิ่มขึ้น มี ปีกหมวก ที่ปลายเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออก
รหัสสินค้า |
---|
SR-VAHD3-[13,16,20,22,25]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VAHD3-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VAHD4-[13,16,20,22,25]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VAHD5-[13,16,20,22,25]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VAHD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VAHD8-[13,16,20,22,25]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VAHD8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VAHD10-[13,16,20,22,25]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VAHD10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VXAHD3-[13,16,20,22,25]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VXAHD3-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VXAHD4-[13,16,20,22,25]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VXAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VXAHD5-[13,16,20,22,25]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VXAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VXAHD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VXAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VXAHD8-[13,16,20,22,25]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VXAHD8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VXAHD10-[13,16,20,22,25]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
SR-VXAHD10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | C (การกวาดล้าง) (mm) | L (มิติ แอล) (mm) | LC การปรับแต่งความยาวรวม (มิลลิเมตร) | MT (ความหนาของ วัสดุ ชิ้นงาน ) (mm) | P (มิติ ปลาย) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 3 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 3 | 0.005 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 4 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1.5 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 4 | 0.005 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1.5 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 5 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 2.5 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 5 | 0.005 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 2.5 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 6 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 3 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 6 | 0.005 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 3 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 8 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 4 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 8 | 0.005 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 4 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 10 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 2 ~ 6 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V40 (HIP) | 10 | 0.005 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 2 ~ 6 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 3 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 3 | 0.005 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 4 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1.5 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 4 | 0.005 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1.5 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 5 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 2.5 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 5 | 0.005 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 2.5 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 6 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 3 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 6 | 0.005 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 3 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 8 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 4 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 8 | 0.005 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 4 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 10 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 2 ~ 6 | ||
- | CARBIDE DIE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | 10 | 0.005 ~ 0.8 | - | 10 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 2 ~ 6 |
กำลังโหลด …
พั้นช์/ บัททอนดาย | บัททอนดาย (มี หัว) | มี / ไม่มีรูอากาศ | ไม่มี | ปลาย รูปทรง | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีการขัดผิวแบบแลปปี้ง | W/O |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง