(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พันช์ ไพล็อต ชนิดตรง สำหรับยึดเครื่องปอก คาร์ไบด์ ที่มี เกรด งานละเอียด (โคแอกเชียล 0.003 ความกลม 0.0015) ทำจาก คาร์ไบด์ (V30) และ อนุภาค คาร์ไบด์ ละเอียดพิเศษ (HIP) คุณสามารถเลือกระหว่างประเภทปกติและ การขัดเงา สิ้นรอบ
รหัสสินค้า |
---|
L-VTPT2.0-[12-23/0.1]-P[1-2/0.001] |
L-VTPT2.5-[12-23/0.1]-P[1.5-2.5/0.001] |
L-VTPT3-[12-32/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-VTPT4-[12-32/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-VTPT5-[12-32/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-VTPT6-[12-32/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-VXTPT2.0-[12-23/0.1]-P[1-2/0.001] |
L-VXTPT2.5-[12-23/0.1]-P[1.5-2.5/0.001] |
L-VXTPT3-[12-32/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-VXTPT4-[12-32/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-VXTPT5-[12-32/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-VXTPT6-[12-32/0.1]-P[5-6/0.001] |
VTPT2.0-[12-23/0.1]-P[1-2/0.001] |
VTPT2.5-[12-23/0.1]-P[1.5-2.5/0.001] |
VTPT3-[12-32/0.1]-P[2-3/0.001] |
VTPT4-[12-32/0.1]-P[3-4/0.001] |
VTPT5-[12-32/0.1]-P[4-5/0.001] |
VTPT6-[12-32/0.1]-P[5-6/0.001] |
VXTPT2.0-[12-23/0.1]-P[1-2/0.001] |
VXTPT2.5-[12-23/0.1]-P[1.5-2.5/0.001] |
VXTPT3-[12-32/0.1]-P[2-3/0.001] |
VXTPT4-[12-32/0.1]-P[3-4/0.001] |
VXTPT5-[12-32/0.1]-P[4-5/0.001] |
VXTPT6-[12-32/0.1]-P[5-6/0.001] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | มี / ไม่มีการขัดผิวแบบ Lapping | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V30 (HIP) | กับ | 2.0 | 12 ~ 23 | 1 ~ 2 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V30 (HIP) | กับ | 2.5 | 12 ~ 23 | 1.5 ~ 2.5 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V30 (HIP) | กับ | 3 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V30 (HIP) | กับ | 4 | 12 ~ 32 | 3 ~ 4 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V30 (HIP) | กับ | 5 | 12 ~ 32 | 4 ~ 5 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V30 (HIP) | กับ | 6 | 12 ~ 32 | 5 ~ 6 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | กับ | 2.0 | 12 ~ 23 | 1 ~ 2 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | กับ | 2.5 | 12 ~ 23 | 1.5 ~ 2.5 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | กับ | 3 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | กับ | 4 | 12 ~ 32 | 3 ~ 4 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | กับ | 5 | 12 ~ 32 | 4 ~ 5 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | กับ | 6 | 12 ~ 32 | 5 ~ 6 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V30 (HIP) | W/O | 2.0 | 12 ~ 23 | 1 ~ 2 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V30 (HIP) | W/O | 2.5 | 12 ~ 23 | 1.5 ~ 2.5 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V30 (HIP) | W/O | 3 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V30 (HIP) | W/O | 4 | 12 ~ 32 | 3 ~ 4 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V30 (HIP) | W/O | 5 | 12 ~ 32 | 4 ~ 5 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ V30 (HIP) | W/O | 6 | 12 ~ 32 | 5 ~ 6 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | W/O | 2.0 | 12 ~ 23 | 1 ~ 2 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | W/O | 2.5 | 12 ~ 23 | 1.5 ~ 2.5 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | W/O | 3 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | W/O | 4 | 12 ~ 32 | 3 ~ 4 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | W/O | 5 | 12 ~ 32 | 4 ~ 5 | ||
- | CARBIDE PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด (HIP) | W/O | 6 | 12 ~ 32 | 5 ~ 6 |
กำลังโหลด …
พั้นช์/ บัททอนดาย | ไพล็อตพั้นช์ | มี / ไม่มีรูอากาศ | ไม่มี | ปลาย รูปทรง | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ก้าน พันช์ (ส่วนที่ติดตั้ง) | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง