(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[0.5-1.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][2.01-2.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][2.51-2.7/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][3.01-3.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][4.01-4.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][6.01-6.2/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แม่พิมพ์ กระดุมที่มี หน้าแปลน ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ดูด เช่น ปั๊มสุญญากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษลอยขึ้นและอุดตัน วัสดุ แผ่นบาง รูอากาศ เต้าเสียบ อยู่ใกล้กับ ปลาย แม่พิมพ์ เพื่อสร้างการไหลเวียนของอากาศภายใน แม่พิมพ์ ปุ่ม เมื่อทำการดูดโดยใช้ ปั๊มสุญญากาศ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SV-MHD3-[16,20]-P[0.5-1/0.01] |
SV-MHD3-[16,20]-PC[1.01-1.2/0.01] |
SV-MHD4-[16,20,22,25]-P[0.5-2/0.01] |
SV-MHD4-[16,20,22,25]-PC[2.01-2.2/0.01] |
SV-MHD5-[16,20,22,25]-P[0.5-2.5/0.01] |
SV-MHD5-[16,20,22,25]-PC[2.51-2.7/0.01] |
SV-MHD6-[16,20,22,25]-P[1-3/0.01] |
SV-MHD6-[16,20,22,25]-PC[0.5-0.99/0.01] |
SV-MHD6-[16,20,22,25]-PC[3.01-3.2/0.01] |
SV-MHD8-[16,20,22,25]-P[1-4/0.01] |
SV-MHD8-[16,20,22,25]-PC[0.5-0.99/0.01] |
SV-MHD8-[16,20,22,25]-PC[4.01-4.2/0.01] |
SV-MHD10-[16,20,22,25]-P[2-6/0.01] |
SV-MHD10-[16,20,22,25]-PC[1-1.99/0.01] |
SV-MHD10-[16,20,22,25]-PC[6.01-6.2/0.01] |
SV-PMHD6-[16,20,22,25]-P[1-3/0.01] |
SV-PMHD6-[16,20,22,25]-PC[0.5-0.99/0.01] |
SV-PMHD6-[16,20,22,25]-PC[3.01-3.2/0.01] |
SV-PMHD8-[16,20,22,25]-P[1-4/0.01] |
SV-PMHD8-[16,20,22,25]-PC[0.5-0.99/0.01] |
SV-PMHD8-[16,20,22,25]-PC[4.01-4.2/0.01] |
SV-PMHD10-[16,20,22,25]-P[2-6/0.01] |
SV-PMHD10-[16,20,22,25]-PC[1-1.99/0.01] |
SV-PMHD10-[16,20,22,25]-PC[6.01-6.2/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลาย (มิลลิเมตร) | PC การปรับแต่งขนาดปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 3 | 16 ~ 20 | 0.5 ~ 1 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 3 | 16 ~ 20 | - | 1.01 ~ 1.2 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 4 | 16 ~ 25 | 0.5 ~ 2 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 4 | 16 ~ 25 | - | 2.01 ~ 2.2 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 5 | 16 ~ 25 | 0.5 ~ 2.5 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKH51 | 5 | 16 ~ 25 | - | 2.51 ~ 2.7 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 6 | 16 ~ 25 | 1 ~ 3 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 6 | 16 ~ 25 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 6 | 16 ~ 25 | - | 3.01 ~ 3.2 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 8 | 16 ~ 25 | 1 ~ 4 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 8 | 16 ~ 25 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 8 | 16 ~ 25 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 10 | 16 ~ 25 | 2 ~ 6 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 10 | 16 ~ 25 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทียบเท่า SKD11 | 10 | 16 ~ 25 | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 6 | 16 ~ 25 | 1 ~ 3 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 6 | 16 ~ 25 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 6 | 16 ~ 25 | - | 3.01 ~ 3.2 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 8 | 16 ~ 25 | 1 ~ 4 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 8 | 16 ~ 25 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 8 | 16 ~ 25 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 10 | 16 ~ 25 | 2 ~ 6 | - | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 10 | 16 ~ 25 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | SVDIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 10 | 16 ~ 25 | - | 6.01 ~ 6.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทมีหัว | รูปทรงปลาย | A | รูปทรง ภายใน | ปกติ |
---|---|---|---|---|---|
การเก็บรักษาเศษเหล็ก | ไม่มี | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพื่อป้องกันเศษอุดตัน | มี | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน D | m5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง