(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่ง นี้ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ ไพล็อต พันช์ พันช์ยก ชิ้นงาน ขึ้นเมื่อ ชิ้นงาน เป็น แผ่นบาง
รหัสสินค้า |
---|
MEG4-10-P[1-2/0.01] |
MEG5-10-P[1-3/0.01] |
MEG6-10-P[2.5-4/0.01] |
MEG8-10-P[3-6/0.01] |
MEG8-10-PC[2.5-5.99/0.01] |
MEG10-10-P[5-8/0.01] |
MEG10-10-PC[2.5-7.99/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ไกด์ ) (มิลลิเมตร) | PC (การเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลาง ไกด์ ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 1 ~ 2 | - | ||
- | EJECTOR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 1 ~ 3 | - | ||
- | EJECTOR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 2.5 ~ 4 | - | ||
- | EJECTOR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 3 ~ 6 | - | ||
- | EJECTOR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | - | 2.5 ~ 5.99 | ||
- | EJECTOR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 10 | 5 ~ 8 | - | ||
- | EJECTOR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 10 | - | 2.5 ~ 7.99 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่า SKD11 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง