(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กรุณาตรวจสอบรหัสสินค้าที่ถูกต้องก่อนขอราคาและสั่งซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งทำจึงไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
- เพราะงั้นให้เลือกแบบ LC ค่า B ที่อาจอ้างอิงตามตาราง มาตรฐาน ได้
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมิซูมิ
กรุณาตรวจสอบ รหัสรุ่น/ Part number อีกครั้งก่อนเสนอราคาหรือสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากเป็น วัตถุ ผลิตตามสั่ง และไม่สามารถคืนได้
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรด หน้าสัมผัส MISUMI
รหัสสินค้า |
---|
RTP10-[70-150/1]-P[6-9.99/0.01]-B[20-50/1]-S[10-45/1]-A[20,30,45] |
RTP13-[70-200/1]-P[6-12.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,30,45] |
RTP16-[70-200/1]-P[8-15.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,30,45] |
RTP20-[70-200/1]-P[11-19.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,30,45] |
RTP25-[70-200/1]-P[16-24.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,30,45] |
RTP32-[70-200/1]-P[18-31.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,30,45] |
RTPE10-[70-150/1]-P[6-9.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1] |
RTPE13-[70-150/1]-P[6-12.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1] |
RTPE16-[70-150/1]-P[8-15.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1] |
RTPE20-[70-150/1]-P[11-19.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1] |
RTPE25-[70-150/1]-P[16-24.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1] |
RTPE32-[70-150/1]-P[18-31.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | A มุมเทเปอร์ (°) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | B (ความยาว ปลาย ) (มิลลิเมตร) | P ระยะปลาย (มิลลิเมตร) | S (ความยาว ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 ~ 45 | 70 ~ 150 | 20 ~ 50 | 6 ~ 9.99 | 10 ~ 45 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 13 | 20 ~ 45 | 70 ~ 200 | 20 ~ 100 | 6 ~ 12.99 | 10 ~ 50 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 16 | 20 ~ 45 | 70 ~ 200 | 20 ~ 100 | 8 ~ 15.99 | 10 ~ 50 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 20 | 20 ~ 45 | 70 ~ 200 | 20 ~ 100 | 11 ~ 19.99 | 10 ~ 50 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 25 | 20 ~ 45 | 70 ~ 200 | 20 ~ 100 | 16 ~ 24.99 | 10 ~ 50 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 32 | 20 ~ 45 | 70 ~ 200 | 20 ~ 100 | 18 ~ 31.99 | 10 ~ 50 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | รุ่นประหยัด | 10 | - | 70 ~ 150 | 10 ~ 50 | 6 ~ 9.99 | 8 ~ 45 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รุ่นประหยัด | 13 | - | 70 ~ 150 | 10 ~ 50 | 6 ~ 12.99 | 8 ~ 45 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รุ่นประหยัด | 16 | - | 70 ~ 150 | 10 ~ 50 | 8 ~ 15.99 | 8 ~ 45 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รุ่นประหยัด | 20 | - | 70 ~ 150 | 10 ~ 50 | 11 ~ 19.99 | 8 ~ 45 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รุ่นประหยัด | 25 | - | 70 ~ 150 | 10 ~ 50 | 16 ~ 24.99 | 8 ~ 45 | ||
- | PILOT PUNCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รุ่นประหยัด | 32 | - | 70 ~ 150 | 10 ~ 50 | 18 ~ 31.99 | 8 ~ 45 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | มาตรฐาน | รูปทรงปลาย | ปลาย เรียว | วัสดุ | เทียบเท่า SKD11 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | แผ่นติดตั้ง | แผ่นเพลท พันช์ | รูปทรง ก้าน (ส่วนยึด) | กับรูโดเวลระบุตำแหน่ง |
พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน D | m5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง