(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิม สำหรับปรับความสูงของ พั้นช์ ด้วยการต๊าป ความสูง พันช์ สามารถปรับได้โดยการเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ นี้ระหว่าง พันช์ และ แผ่นทำความร้อน นอกเหนือจากการเจียรซ้ำแบบ พันช์
รหัสสินค้า |
---|
PWC5-[0.5,1,2,3,4,5] |
PWC6-[0.5,1,2,3,4,5] |
PWC8-[0.5,1,2,3,4,5] |
PWC10-[0.5,1,2,3,4,5] |
PWC13-[0.5,1,2,3,4,5] |
PWC16-[0.5,1,2,3,4,5] |
PWC20-[1-5/1] |
PWC25-[1-5/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 13 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 0.5 ~ 5 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 1 ~ 5 | ||
- | PUNCH GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 1 ~ 5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง