(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รังสำหรับ พั้นช์ สะดวกในการใช้งานเมื่อต้องการปรับ ตำแหน่ง พันช์ เนื่องจากมันถูกยึดไว้ด้วย โบลท์ สองตัว แนะนำให้ใช้เมื่อรับภาระการประมวลผลมากเกินไป เช่น เมื่อเจาะ ชนิดแผ่นเพลท หนา
รหัสสินค้า |
---|
BBPHW4020-[25,30]-D[8,10] |
BBPHW4020-LC[15.6-29.9/0.1]-D[8,10] |
BBPHW5020-[25,30]-D[10,13] |
BBPHW5020-LC[11.1-29.9/0.1]-D[10,13] |
BBPHW5525-[25,30]-D[10,13,16] |
BBPHW5525-LC[13.1-29.9/0.1]-D[10,13,16] |
BBPHW6030-[25,30]-D[13,16,20] |
BBPHW6030-LC[13.1-29.9/0.1]-D[13,16,20] |
BBPHWA4020-[25,30]-D[8,10] |
BBPHWA4020-LC[18.6-29.9/0.1]-D[8,10] |
BBPHWA5020-[25,30]-D[10,13] |
BBPHWA5020-LC[11.1-29.9/0.1]-D[10,13] |
BBPHWA5525-[25,30]-D[10,13,16] |
BBPHWA5525-LC[13.1-29.9/0.1]-D[10,13,16] |
BBPHWA6030-[25,30]-D[13,16,20] |
BBPHWA6030-LC[13.1-29.9/0.1]-D[13,16,20] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) | V ( รูปทรง ภายนอก) (มิลลิเมตร) | H ( รูปทรง ภายนอก) (มิลลิเมตร) | สเปค | D (เส้นผ่านศูนย์กลางของ พันช์ ) (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 ~ 30 | 40 | 20 | สำหรับพันช์มาตรฐาน | 8 ~ 10 | - | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 40 | 20 | สำหรับพันช์มาตรฐาน | 8 ~ 10 | 15.6 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 ~ 30 | 50 | 20 | สำหรับพันช์มาตรฐาน | 10 ~ 13 | - | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 50 | 20 | สำหรับพันช์มาตรฐาน | 10 ~ 13 | 11.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 ~ 30 | 55 | 25 | สำหรับพันช์มาตรฐาน | 10 ~ 16 | - | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 55 | 25 | สำหรับพันช์มาตรฐาน | 10 ~ 16 | 13.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 ~ 30 | 60 | 30 | สำหรับพันช์มาตรฐาน | 13 ~ 20 | - | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 60 | 30 | สำหรับพันช์มาตรฐาน | 13 ~ 20 | 13.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 ~ 30 | 40 | 20 | สำหรับพั้นช์โหลดหนัก | 8 ~ 10 | - | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 40 | 20 | สำหรับพั้นช์โหลดหนัก | 8 ~ 10 | 18.6 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 ~ 30 | 50 | 20 | สำหรับพั้นช์โหลดหนัก | 10 ~ 13 | - | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 50 | 20 | สำหรับพั้นช์โหลดหนัก | 10 ~ 13 | 11.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 ~ 30 | 55 | 25 | สำหรับพั้นช์โหลดหนัก | 10 ~ 16 | - | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 55 | 25 | สำหรับพั้นช์โหลดหนัก | 10 ~ 16 | 13.1 ~ 29.9 | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 ~ 30 | 60 | 30 | สำหรับพั้นช์โหลดหนัก | 13 ~ 20 | - | ||
- | PUNCH HOLDERS-BOLT FIXING TYPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 60 | 30 | สำหรับพั้นช์โหลดหนัก | 13 ~ 20 | 13.1 ~ 29.9 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง