(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กรุณาตรวจสอบรหัสสินค้าที่ถูกต้องก่อนขอราคาและสั่งซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งทำจึงไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
หากเลือกความยาวแบบ LC ค่า B จะไม่สามารถอ้างอิงตามตาราง standard ได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมิซูมิ
Please recheck part number before quoting or ordering products, due to this is made-to-order item and cannot be returned.
If you have any questions, please contact MISUMI.
รหัสสินค้า |
---|
L-MSPC8-[40-100/10]-P[6-8/0.001] |
L-MSPC8-LC[30-99.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
L-MSPC10-[40-100/10]-P[8.001-10/0.001] |
L-MSPC10-LC[30-99.9/0.1]-P[8.001-10/0.001] |
L-MSPC13-[40-100/10]-P[10.001-13/0.001] |
L-MSPC13-LC[30-99.9/0.1]-P[10.001-13/0.001] |
L-MSPC16-[40-100/10]-P[13.001-16/0.001] |
L-MSPC16-LC[30-99.9/0.1]-P[13.001-16/0.001] |
L-MSPC20-[40-100/10]-P[16.001-20/0.001] |
L-MSPC20-LC[30-99.9/0.1]-P[16.001-20/0.001] |
L-MSPC25-[40-100/10]-P[20.001-25/0.001] |
L-MSPC25-LC[30-99.9/0.1]-P[20.001-25/0.001] |
MSPC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01] |
MSPC8-LC[30-99.9/0.1]-P[6-8/0.01] |
MSPC10-[40-100/10]-P[8.01-10/0.01] |
MSPC10-LC[30-99.9/0.1]-P[8.01-10/0.01] |
MSPC13-[40-100/10]-P[10.01-13/0.01] |
MSPC13-LC[30-99.9/0.1]-P[10.01-13/0.01] |
MSPC16-[40-100/10]-P[13.01-16/0.01] |
MSPC16-LC[30-99.9/0.1]-P[13.01-16/0.01] |
MSPC20-[40-100/10]-P[16.01-20/0.01] |
MSPC20-LC[30-99.9/0.1]-P[16.01-20/0.01] |
MSPC25-[40-100/10]-P[20.01-25/0.01] |
MSPC25-LC[30-99.9/0.1]-P[20.01-25/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | จำนวน (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) | P ( มิติ ปลาย ) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวเต็ม) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 8 | 6 ~ 8 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 8 | 6 ~ 8 | - | 30 ~ 99.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 10 | 8.001 ~ 10 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 10 | 8.001 ~ 10 | - | 30 ~ 99.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 13 | 10.001 ~ 13 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 13 | 10.001 ~ 13 | - | 30 ~ 99.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 16 | 13.001 ~ 16 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 16 | 13.001 ~ 16 | - | 30 ~ 99.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 20 | 16.001 ~ 20 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 20 | 16.001 ~ 20 | - | 30 ~ 99.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 25 | 20.001 ~ 25 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | 25 | 20.001 ~ 25 | - | 30 ~ 99.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 8 | 6 ~ 8 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 8 | 6 ~ 8 | - | 30 ~ 99.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 10 | 8.01 ~ 10 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 10 | 8.01 ~ 10 | - | 30 ~ 99.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 13 | 10.01 ~ 13 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 13 | 10.01 ~ 13 | - | 30 ~ 99.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 16 | 13.01 ~ 16 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 16 | 13.01 ~ 16 | - | 30 ~ 99.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 20 | 16.01 ~ 20 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 20 | 16.01 ~ 20 | - | 30 ~ 99.9 | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 20.01 ~ 25 | 40 ~ 100 | - | ||
- | PUNCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 20.01 ~ 25 | - | 30 ~ 99.9 |
กำลังโหลด …
พั้นช์สำหรับงานหนัก | ไม่ | ประเภทของก้าน | แบบตรง | เจ็คเตอร์ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่า SKD11 | รูปทรงก้าน (ส่วนที่ใช้ติดตั้ง) | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | สเปค | รูต๊าปเกลียวมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง