(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แม่เหล็ก - คว้านรูเทเปอร์ - แบบกลม
MISUMI
แม่เหล็กทรงกลม มีรูคว้านแบบรูเทเปอร์ที่อยู่ตรงกลางของชิ้นแม่เหล็กมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูจมแบบเทเปอร์ช่วยให้สามารถติดตั้งแม่เหล็กบนพื้นผิวได้ง่ายโดยใช้สกรูยึด
● เส้นผ่านศูย์กลางภายนอก (mm.) : 8,10,12,15,20 และ 25
● วัสดุ และ อุณหภูมิที่สามารถทนความร้อน (°C)
-แม่เหล็กนีโอไดเมียม / 80°C
แม่เหล็กนีโอไดเมียมชนิดทนความร้อน 150°
[การประยุกต์ใช้งาน]
แม่เหล็กนีโอไดเมียมเหล่านี้รองรับกับการใช้งานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น ที่จับเครื่องมือ, บล็อกหนีบแบบใช้แม่เหล็ก เป็นต้น
ราคา มาตรฐาน : ฿ 200.20- |
---|
วันจัดส่ง: บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
แม่เหล็ก - รูคว้านเทเปอร์ - แบบเหลี่ยม
MISUMI
แม่เหล็ก มีรู การคว้านรูเทเปอร์ สลักเกลียว จมเพื่อให้ติดตั้งง่าย
ราคา มาตรฐาน : ฿ 218.40- |
---|
ราคาพิเศษ |
วันจัดส่ง: บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง