(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
ฮับสวิตช์อุตสาหกรรม 10/100BASE
สายเคเบิลสำหรับสัญญาณ เซนเซอร์ 30 V ไม่ ชนิดมีชิลด์
พัดลม ระบายความร้อน EC220V (AC/DC สากล)
สายเคเบิลโรบอทไม่มีชีลด์ TRVV 300 V
สายเคเบิลหุ่นยนต์ ชนิดมีชิลด์ TRVVP 300 V
ฮับสวิตช์อุตสาหกรรม 10/100/1000Base-T
สายเคเบิลหุ่นยนต์ ชนิดมีชิลด์ TRVVPS 300 V บิดเกลียว
รางกระดูกงู โหลดปานกลาง ความสูงด้านใน 25 มม. มีแผ่นกั้น (ติดคั่นได้)
อะแดปเตอร์เครือข่ายสากล CAT5e/CAT6, การติดตั้งแผง IP65
อะแดปเตอร์ USB 3.0 ( รองรับการใช้งาน 2.0 ) การติดตั้งแผง
อะแดปเตอร์เครือข่ายสากล CAT5e/CAT6 พร้อม น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม การติดตั้งแผง
อะแดปเตอร์เครือข่ายสากล CAT5e/CAT6 พร้อมตัวล็อค การติดตั้งบนแผง
อะแดปเตอร์ USB 3.0 ( รองรับการใช้งาน 2.0) พร้อม สายไฟ การติดตั้งที่แผง
สายเคเบิลสำหรับสัญญาณ หุ้ม บิด 30 V
อะแดปเตอร์เครือข่าย CAT5e ทำมุม ติดตั้งแผง
ท่อหด การหดตัว4:1 ผนังหนา กาว ในตัว
อะแดปเตอร์ USB 3.0 ( รองรับการใช้งาน 2.0) พร้อม สายไฟ การติดตั้งแผง IP65
รางกระดูกงู สร้าง อนุภาค ต่ำ เสียงรบกวนต่ำ ความสูงภายใน
ท่อหด 2:1 หน่วงไฟ ผนังบางพิเศษ
ตัวแยก รางกระดูกงู สำหรับ โหลดปานกลาง ชนิดสูงภายใน 25 มม
รางกระดูกงู สร้าง อนุภาค ต่ำ เสียงรบกวนต่ำ ความสูงภายใน 40 มม (ติดคั่นได้)
ท่อหดยางฟลูออโร ทนความร้อน 200°C
ท่อหด 3:1 ทนความร้อน 120 °C ผนังหนา
ท่อหด การหดตัว3:1 ผนังหนา กาว ในตัว
อะแดปเตอร์ USB 3.0 ( รองรับการใช้งาน 2.0) การติดตั้งแผง IP65
ฝาครอบท่อหด 3:1 ผนังหนา【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง