1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านโยก หนีบ RS PRO, M8 x 40 มม., มือจับ หล่อ สังกะสี แม่พิมพ์【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CLAMPING LEVERS

ก้านโยก หนีบ RS PRO, M8 x 40 มม., มือจับ หล่อ สังกะสี แม่พิมพ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,576.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท ก้านโยก = ก้านโยก หนีบ
เพศ เกลียว = เกลียวนอก
ขนาด เกลียว = M8
ความยาว เกลียว/ เม็ดมีด = 40 มม
วัสดุ มือจับ = สังกะสี แม่พิมพ์ หล่อ รูป
วัสดุ เพลา = เหล็กกล้า
ความยาว = 65 มม
สี = ดำ

รหัสสินค้า
478305 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,576.04

฿ 1,717.45

CLAMPING LEVERS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 478305 ในชุด ก้านโยก หนีบ RS PRO, M8 x 40 มม., มือจับ หล่อ สังกะสี แม่พิมพ์