(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอล รีเลย์ 8P (4P+4P) ที่มีความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยมและการใช้พื้นที่
■ คุณสมบัติ
· มี 2 รุ่นที่ติดตั้ง รีเลย์ TAKAMISAWA / พานาโซนิค
· เทอร์มินอล รีเลย์ 8P ช่วยลดพื้นที่ทำงานและเวลาทำงาน
เทอร์มินอล รีเลย์ อเนกประสงค์ที่เล็กที่สุดของเกาหลีด้วย 62.7 (W) x 67.0 (D) มม.
· มีการติดตั้ง รีเลย์ TAKAMISAWA NYP และ พานาโซนิค PA-N กว้าง 5 มม. จำนวน 2 รุ่น
กระดาน รีเลย์ ความน่าเชื่อถือสูง ความทนทานสูง และประหยัด เหมาะสำหรับโหลดแบบเหนี่ยวนำ โหลดที่มี ความถี่สูง และโหลดที่มีสัญญาณรบกวน
· ฟังก์ชั่น ชั่นที่สะดวกสบาย
- ง่ายต่อการตรวจสอบสถานะการทำงานโดยติด LED หน้าสัมผัส
- ใช้งานง่ายด้วยโครงสร้างที่สามารถติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) และ แผ่นติดตั้ง
- งานซ่อมบำรุง และซ่อมแซมได้ง่ายเนื่องจากมี เครื่องมือ เปลี่ยน รีเลย์ มาให้
- อุปกรณ์สายไฟ ได้สะดวกโดยใช้บาร์ทั่วไป แบบฝัง
รีเลย์ การติดตั้ง | PANASONIC APAN3124 | คะแนนไอโอ | 8 | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24V DC |
---|---|---|---|---|---|
ด้าน ขดลวด ทั่วไป | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ส่วนบุคคล (มีแถบสั้น 8P แบบฝัง) | ด้าน หน้าสัมผัส ทั่วไป | คอมส่วนบุคคล (มีแถบสั้น 8P แบบฝัง) | อินเตอร์เฟ ขดลวด ด้าน | บล็อค ขั้วต่อแบบหัวสกรู พิทช์ มม |
ด้าน หน้าสัมผัส ของอินเทอร์เฟซ | บล็อค ขั้วต่อแบบหัวสกรู พิทช์ มม | มิติ (W x D x H)(mm) | 62.7(W) × 67.0(D) × 36.4(H) | วิธีการเมานท์ | สกรู (รางปีกนก (DIN Rail)) (ช่อง) |
วัสดุเคส | PPO ที่แก้ไขแล้ว | ฝาครอบป้องกัน | โพลีคาร์บอเนต | สกรู เทอร์มินอล | M3 X 6L |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R8T-24V ในชุด ซีรีย์ R8T (8P)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง