(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

LOAD CELL PEN TYPE PN-50N

LOAD CELL PEN TYPE PN-50N

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ PN-50N

รหัสรุ่น
PN-50N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 44,572.00

LOAD CELL FOR COMPRESSION 1 ชิ้น 62 วัน 10

รายละเอียดสินค้า

LOAD CELL PEN TYPE PN-50N

เหมาะสำหรับการวัดแรงสัมผัส เช่น แรงดัดแปรเล็กน้อย

วัดแรงโดยการยึดหรือ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วย สกรู หรือ โบลท์ ตัวเมีย

ความจุ: 50 N

ความแม่นยำ: +-2.0%FS หรือน้อยกว่า

ขนาด: ประมาณ 20XH90mm

ความยาว สายไฟ: ประมาณ 2 ม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ PN-50N

รหัสรุ่น
PN-50N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 44,572.00

LOAD CELL FOR COMPRESSION 1 ชิ้น 62 วัน 10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1