(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
69-213 |
69-230 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.62 |
STANLEY HEX WRENCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm | - | ||
฿ 194.52 |
STANLEY HEX WRENCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 " |
ชุดประแจหกเหลี่ยมแบบแหวน สแตนเลย์
ประแจหกเหลี่ยม จากแบรนด์ STANLEY เครื่องมือ ช่างพื้นฐานที่ควรมีติดบ้าน รถยนต์ หรือกล่อง เครื่องมือ ช่าง ผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพผ่าน กระบวนการแปรรูป ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน สึกกร่อน หักงอได้ยาก ด้ามจับกระชับ มือจับ จับถนัดมือ ใช้งานง่ายสะดวก และพกพาสะดวกด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับใช้ในงานช่างทั่วไปสำหรับขันน๊อ โบลท์ หัว หกเหลี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
69-213 |
69-230 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.62 |
STANLEY HEX WRENCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm | - | ||
฿ 194.52 |
STANLEY HEX WRENCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 " |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ชุดประแจหกเหลี่ยมแบบแหวน สแตนเลย์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง