(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
81-601-1 |
81-602-1 |
81-603-1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของ เขี้ยว (mm) |
เปิดสูงสุด (mm) |
ความลึกของลำคอ (mm) |
กำลังสูงสุด (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,081.74 |
STANLEY VISE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 100 | 150 | 63 | 2,500 | ||
฿ 3,810.97 |
STANLEY VISE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 125 | 163 | 70 | 3,000 | ||
฿ 5,192.65 |
STANLEY VISE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 150 | 155 | 90 | 3,500 |
เครื่องมือช่างทั่วไป สแตนเลย์
STANLEY® ได้ คลองเลื่อย แบบอย่างสำหรับ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพและโซลูชันเชิงวิศวกรรมสำหรับมืออาชีพทั่วโลกมากว่า 175 ปี ด้วยมรดกแห่งความน่าเชื่อถือ STANLEY คือ ผู้ผลิต เทปอันดับ 1 ของโลก และยังคงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรม รวมถึงสาย ผลิตภัณฑ์ STANLEY® FATMAX® ตลอดจน เครื่องมือ เครื่องมือช่างทั่วไป อุปกรณ์แหล่งจ่าย จัดเก็บ และ อุปกรณ์เสริม ที่ช่วยให้งานสำเร็จลุล่วง .
รหัสรุ่น |
---|
81-601-1 |
81-602-1 |
81-603-1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของ เขี้ยว (mm) |
เปิดสูงสุด (mm) |
ความลึกของลำคอ (mm) |
กำลังสูงสุด (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,081.74 |
STANLEY VISE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 100 | 150 | 63 | 2,500 | ||
฿ 3,810.97 |
STANLEY VISE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 125 | 163 | 70 | 3,000 | ||
฿ 5,192.65 |
STANLEY VISE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 150 | 155 | 90 | 3,500 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ภาพ | รหัสสินค้า | ความกว้างของ เขี้ยว (มม.) | การเปิดสูงสุด (มม.) | ความลึกของลำคอ (มม.) | กำลังสูงสุด (กก.) |
81-601 | 100 | 150 | 63 | 2,500 | |
81-602 | 125 | 163 | 60 | 3,000 | |
81-603 | 150 | 155 | 90 | 3,500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง