(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คีมย้ำหางปลาสแตนเลย์

คีมย้ำหางปลาสแตนเลย์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • เริ่ม :
    ฿ 195.39 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
84-223
84-253
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อุปกรณ์เสริม

฿ 195.39

STANLEY CRIMPING PLIER 1 ชิ้น 4 วัน อุปกรณ์หลัก เท่านั้น

฿ 390.78

STANLEY CRIMPING PLIER SET 1 ชิ้น 4 วัน คลองเลื่อย หางปลา

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาว(mm)
    230

รายละเอียดสินค้า

คีมย้ำหางปลาสแตนเลย์

คีมย้ำใช้เพื่อถอด สายไฟ ที่ปลาย คีมย้ำหัวสายไฟ ใช้สำหรับคลายชิ้นส่วนโลหะ/สายไฟสองชิ้น

รหัสรุ่น
84-223
84-253
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อุปกรณ์เสริม

฿ 195.39

STANLEY CRIMPING PLIER 1 ชิ้น 4 วัน อุปกรณ์หลัก เท่านั้น

฿ 390.78

STANLEY CRIMPING PLIER SET 1 ชิ้น 4 วัน คลองเลื่อย หางปลา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คีมย้ำหางปลาสแตนเลย์

  • ตัดฉนวนสายไฟ ฉนวนกันความร้อน เครื่องตัดโลหะแผ่น สกรู และ โบลท์ ให้สะอาด
  • คีมปากคีมผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพ มีร่องลึก เพื่อการปอกที่ดี
  • ระบบ สปริง ให้แรงตัดที่ดี ไม่ฝืด
  • มือจับ จับ ยาง จับ ตัวจับชิ้นงาน ไม่ลื่นขณะใช้งาน
  • สำหรับใช้ในการปอก ตัด และกระโดดสายไฟ
  • เหมาะสำหรับช่างฝีมือ มืออาชีพ หรือผู้ที่ต้องการนำไปใช้งาน DIY
 
รหัส ผลิตภัณฑ์ภาพสเป็คอุปกรณ์เสริม
84-223230 mmอุปกรณ์หลัก เท่านั้น
84-253230 mmคลองเลื่อย หางปลา