(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Sata ประแจปลายกล่องขัดเงาแบบเต็ม

Sata ประแจปลายกล่องขัดเงาแบบเต็ม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • การรับประกันอายุการใช้งาน
  • เริ่ม :
    ฿ 168.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
42201
42202
42203
42204
42205
42206
42207
42208
42209
42210
42211
42213
42220
42223
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 168.00

BOX END WRENCH 8X10MM 1 ชิ้น 4 วัน 185 8x10

฿ 192.00

BOX END WRENCH 10X12MM 1 ชิ้น 4 วัน 196 10x12

฿ 200.00

BOX END WRENCH 11X13MM 1 ชิ้น 4 วัน 205 11x13

฿ 200.00

BOX END WRENCH 12X14MM 1 ชิ้น 4 วัน 220 12x14

฿ 240.00

BOX END WRENCH 14X17MM 1 ชิ้น 4 วัน 235 14x17

฿ 288.00

BOX END WRENCH 17X19MM 1 ชิ้น 4 วัน 270 17x19

฿ 336.00

BOX END WRENCH 19X21MM 1 ชิ้น 4 วัน 270 19x21

฿ 336.00

BOX END WRENCH 21X23MM 1 ชิ้น 4 วัน 290 21x23

฿ 377.00

BOX END WRENCH 22X24MM 1 ชิ้น 4 วัน 320 22x24

฿ 377.00

BOX END WRENCH 23X26MM 1 ชิ้น 4 วัน 360 23x26

฿ 449.00

BOX END WRENCH 24X27MM 1 ชิ้น 4 วัน 360 24x27

฿ 168.00

BOX END WRENCH 6X7MM 1 ชิ้น 4 วัน 165 6x7

฿ 368.00

BOX END WRENCH 19X22MM 1 ชิ้น 4 วัน 270 19x22

฿ 200.00

BOX END WRENCH 13X15MM 1 ชิ้น 4 วัน 235 13x15

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

Sata ประแจปลายกล่องขัดเงาแบบเต็ม

ประแจ SATA มาในขนาด มาตรฐาน และเมตริกที่สำคัญ และมีให้เลือกเป็นชุดที่ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับกล่องเครื่องมือของช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า หรือช่างเครื่อง ประแจ คุณภาพสูงเหล่านี้เหมาะสำหรับช่างเครื่องดีเซล เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร การซ่อมแซมรถยนต์ หรือถอด น็อต และ โบลท์ ที่เป็นสนิมมาก คานหนาและบางและการออกแบบวงปิดอเนกประสงค์ช่วยให้คุณ ตัวจับชิ้นงาน เครื่องมือ ได้อย่างมั่นคงและง่ายต่อการขันและคลายน็อตและ น็อต แบบเหลี่ยม หรือ โบลท์ นอกจากนี้ ด้วยการแต่งหน้า น้ำหนักเบา คุณไม่จำเป็นต้องประนีประนอมกับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สเกลวัด การวัดสลักด้วยเลเซอร์บน เครื่องมือ ช่วยให้คุณระบุขนาดที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ม้วน เครื่องมือ หรือตัวจัดระเบียบช่วยให้คุณพกพา เครื่องมือ ได้โดยไม่ยุ่งยากขณะเดินทาง การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นให้รูปลักษณ์ที่สะอาดตาและทันสมัย อยู่ในการรับประกันตลอดอายุ ประแจ SATA ช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จ

รหัสรุ่น
42201
42202
42203
42204
42205
42206
42207
42208
42209
42210
42211
42213
42220
42223
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 168.00

BOX END WRENCH 8X10MM 1 ชิ้น 4 วัน 185 8x10

฿ 192.00

BOX END WRENCH 10X12MM 1 ชิ้น 4 วัน 196 10x12

฿ 200.00

BOX END WRENCH 11X13MM 1 ชิ้น 4 วัน 205 11x13

฿ 200.00

BOX END WRENCH 12X14MM 1 ชิ้น 4 วัน 220 12x14

฿ 240.00

BOX END WRENCH 14X17MM 1 ชิ้น 4 วัน 235 14x17

฿ 288.00

BOX END WRENCH 17X19MM 1 ชิ้น 4 วัน 270 17x19

฿ 336.00

BOX END WRENCH 19X21MM 1 ชิ้น 4 วัน 270 19x21

฿ 336.00

BOX END WRENCH 21X23MM 1 ชิ้น 4 วัน 290 21x23

฿ 377.00

BOX END WRENCH 22X24MM 1 ชิ้น 4 วัน 320 22x24

฿ 377.00

BOX END WRENCH 23X26MM 1 ชิ้น 4 วัน 360 23x26

฿ 449.00

BOX END WRENCH 24X27MM 1 ชิ้น 4 วัน 360 24x27

฿ 168.00

BOX END WRENCH 6X7MM 1 ชิ้น 4 วัน 165 6x7

฿ 368.00

BOX END WRENCH 19X22MM 1 ชิ้น 4 วัน 270 19x22

฿ 200.00

BOX END WRENCH 13X15MM 1 ชิ้น 4 วัน 235 13x15

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

Sata ประแจปลายกล่องขัดเงาแบบเต็ม

  • การออกแบบ ปากตายแบบกล่องคู่ มี 2 ขนาดต่อประแจ
  • การออกแบบ ปลายกล่องคู่แบบ ออฟเซ็ท 40° ช่วยให้เข้าถึง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบฝัง ได้ดีขึ้น
  • การออกแบบ การโหลดนอกมุมที่ปลายกล่องช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ดีขึ้นและลดการปัดเศษ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
  • การออกแบบ หัว ที่โฉบเฉี่ยวช่วยให้เข้าถึงจุดที่คับแคบซึ่ง เฟืองวงล้อ ไม่พอดี
  • เครื่องหมายประทับที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยให้ระบุขนาดได้อย่างรวดเร็ว
  • การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นที่สดใส เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและทนทานต่อ การกัดกร่อน
  • เหล็กกล้า ผสม โครเมี่ยม วาเนเดียม (cr-V) เพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน เป็นพิเศษ